Aplikace v hydraulice kladou značné nároky na těsnění. Nejen, že musí zabránit úniku hydraulické kapaliny z hydromotoru, ale musí zároveň odolávat vysokým tlakům, extrémním teplotám a také příčným silám působícím na těsnění.
Nabízíme také program e-Learning těsnicích systémů:
Těsnění přímočarých hydromotorů – výkon a životnost
Utěsnění hydraulického systému je zajištěno celou řadou komponentů. Těsnění pístnice zabraňují úniku kapaliny z pracovního prostoru do okolního prostředí. Těsnění pístu zabraňují průchodu kapaliny z jednoho pracovního prostoru do druhého přes vnější průměr pístu. Kapalina přiváděná do pracovního prostoru tak vyvozuje sílu na píst, která s ním pohybuje jedním či druhým směrem. Stírací kroužky v těsnicí sestavě přímočarého hydromotoru zajišťují stírání nečistot, cizorodých částic, prachu nebo vlhkosti z pístnice při jejím zasouvání zpět do systému a zabraňují tak kontaminaci pracovní kapaliny. Úlohou vodicích kroužků je vést píst a pístnici přímočarého hydromotoru, absorbovat příčné síly a zamezit kontaktu kov/kov.
Prohlédněte si část výrobního programu věnovanou těsnění přímočarých hydromotorů
Firma Trelleborg Sealing Solutions nabízí širokou škálu těsnění pro všechny aplikace v přímočarých hydromotorech: