Kalkulátor O-kroužků | Trelleborg Sealing Solutions

Kalkulátor O-kroužků

O-Ring Calculator

Online aplikace pro výpočet O-kroužku nabízí konstruktérům a odborníkům rychlý a snadný způsob výpočtu rozměrů O-kroužků a vhodné zástavby v souladu s mezinárodní normou ISO 3601. Jednoduchým zadáním instalačních specifikací doporučuje naše aplikace velikost O-kroužku, zástavbu a odpovídající označení dílů.

Chcete-li zobrazit aplikaci pro výpočet O-kroužku, musíte být zaregistrováni a přihlášeni.
Zde se můžete přihlásit nebo zaregistrovat a následně spustit aplikaci pro výpočet O-kroužku

Tento nástroj je optimalizován pro PC. Mobilní verzi aplikace pro výpočet O-kroužku můžete stáhnout zde

Chcete 
zjistit, jak nejlépe využívat aplikaci pro výpočet O-kroužku?

Podívejte se prosím na  e-learning lekci o aplikaci pro výpočet O-kroužku  a seznamte se s jejími funkcemi.

Nová e-learningová lekce již brzy! 

Nejnovější vylepšení:

  • Vylepšené uživatelské rozhraní a grafika
  • Uložte výsledky přímo do vašeho členského účtu Trelleborg Sealing Solutions
  • Sdílejte své projekty se svými kolegy prostřednictvím této aplikace
  • Propojené odkazy na online katalog a službu CAD-Servis
     

Další funkce výpočtů

  • Pro různé typy materiálů a tvrdostí lze vypočítat celkové síly pro stlačení profilu
    O-kroužků
  • Volba typu aplikace
  • Radiální aplikace mohou být rozděleny na statické a dynamické
  • Axiální aplikace jsou rozděleny podle směru působení tlaku na vnitřní a vnější
  • Výsledné výpočty jsou uváděny v limitních hodnotách
  • Varovné limity přesně sledují jednotlivá doporučení v souladu s normou ISO 3601-2

Rychlé vyhledávání ISO rozměrů

  • Předvolený typ aplikace se používá jako předpoklad pro výpočet – uplatňují se různé limity, které vedou k různým výsledkům.
  • Pokyny pro výpočet se změnily – kalkulátor vždy navrhne nejvhodnější průměr průřezu O-kroužku v závislosti na jeho zástavbě v souladu s normou ISO 3601
     

Použitelnost

  • Moderní a jednoduché uživatelské rozhraní
  • Libovolné umístění paměti si pamatuje výpočty tak, že mohou být přesunuty do jiného počítače a sdíleny
  • Ve funkci poznámek lze v případě potřeby uložit jednotlivé komentáře ke každému výpočtu pro sdílení s ostatními uživateli.
  • Jazyky a jednotkové systémy mohou být změněny v průběhu výpočtu a výpočty nejprve v jednom jazyce mohou být otevřeny v dalším jazyce, což může být užitečné při sdílení výpočtů s jinými lidmi z ostatních zemí.