O-ringskalkulator | Trelleborg Sealing Solutions

O-ringskalkulator

O-Ring Calculator
O-ringsberegneren giver teknikere mulighed for hurtigt at beregne O-ringsdimensioner og passende sporlayout i overensstemmelse med den internationale O-ringsstandard ISO 3601. Ved at opgive installationsspecifikationerne til en applikation får man anbefalet O-ringsstørrelse, sporlayout og tilsvarende varenummer.

Du skal være registreret og logget ind for at bruge den nye O-ringskalkulator. Login/Registrer dig her

Dette værktøj er optimeret til stationære computere. O-ring calculator app til mobile enheder kan downloades her

Vil du vide mere? 

Denne lektion forklarer hvordan kalkulatoren bruges mest effektivt.

e-Læring O-Ring kalkulator

Ny e-læring kommer snart! 

Seneste forbedringer:

  • Forbedret brugerflade og grafik.
  • Gem resultaterne med din Trelleborg Sealing Solutions medlemskonto
  • Del dine projekter med dine kollegaer.
  • Dynamiske links til elektronisk katalog og CAD-værktøjer

Andre beregningsfunktioner

  • Kompressionskraft kan beregnes for et udvalg af materialetyper og hårdhed
  • Valg af applikationstype
  • Differentiering mellem statiske og dynamiske radiale applikationer
  • Aksiale applikationer kan differentieres mellem eksternt og internt tryk
  • Forskellige begrænsninger for kalkulationsresultater er gældende
  • Begrænsnigerne følger anbefalingerne i ISO 3601-2

Forbedret ISO hurtigsøgning

  • Den valgte applikationstype bruges som grundlag for kalkulationen - forskellige begrænsninger fører til forskellige resultater
  • Nu foreslår kalkulatoren altid den tykkest mulige O-ring til huset i overensstemmelse med ISO 3601

Brugervenlig

  • Moderne og letanvendeligt brugerinterface
  • Kalkulationer gemmes så de kan kopieres til andre computere og deles.
  • Kommentarer kan gemmes i notes-funktionen og deles med andre brugere.
  • Sprog og enheder kan ændres under brug. Resultater som er kalkuleret i et sprog kan åbnes i et andet, hvilket er praktisk hvis man deler resultater med samarbejdspartnere i andre lande.
App

You may also scan the QR-Code and download the
O-Ring Calculator App to your mobile device

O-Ring Calculator