Lagerbuchsen sind so angepasst, dass sie innerhalb einer Anwendung eine eingeschränkte relative Bewegung zwischen zwei oder mehreren Teilen zulassen. Sie sind mechanische Einheiten, die andere Teile stützen und /oder Reibung reduzieren.
Polymerlager wie unsere Orkot®, Turcite® und HiMod® Produkte haben unübertroffene Vorteile gegenüber herkömmlichen Metallführungen. Sie besitzen beständige Abmessungen, eine herausragende Abriebfestigkeit sowie eine hervorragende Verschleißfestigkeit - das bescheinigt ihnen eine konkurrenzlose Leistung sowohl in trockenen Anwendungen als auch in Anwendungen mit Schmieröl.
Darüber hinaus quellen Orkot® Lagerbuchsen in Salzwasser so gut wie nie auf - das macht sie zu einem idealen Partner in der Anwendung mit Wasserkraft. Durch ihre überlegene Elastizität gegenüber Metalllagern sind sie in der Lage, Kantenbelastungen und Fluchtungsfehler selbst bei schwersten Belastungenauszugleichen.