Wills Rings® O | Statische Dichtungen | Trelleborg

Wills Rings® O
Wills Rings® O sind Metall-O-Ringe, die als axial-statische Abdichtung an Flanschen, Deckelnoder ähnlich plandichtenden Anwendungen eingesetzt werden. Sie gewährleisten zuverlässige Abdichtung über einen weiten Temperaturbereich gegen alle flüssigen und gasförmigen Medien,bei hohen Temperaturen und hohen Drücken. Hohe Lebensdauer und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gehören zu den Eigenschaften des Wills Rings®.Lieferbar in vier Grundausführungen: Gasgefüllt, mit Druckausgleich, hohl und massiv, aus den Werkstoffen Stahl, Kupfer, Inconel® 600, Nickel, Monel u.a. Die Ringe können mit Silber, Nickel oder PTFE beschichtet werden.
Wills Rings® O
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs