Get Innovative Range Of Tools & Services for Mobile Application

Mobile Tools und Apps

Trelleborg Sealing Solutions bietet eine Reihe innovativer Tools und Dienste für mobile Apps.

Dieser Film ist auch in HD verfügbar. Sie können ihn daher nach der Einstellung von 720p im Vollbildmodus anschauen.

Fluid Mechanics Calculator

Der Fluid Mechanics Calculator soll Strömungstechniker unterstützen. Die App deckt zahlreiche Themen im Bereich der Strömungsmechanik ab und dient als Referenz für Analyse, Konstruktion, Wartung und Betrieb von Strömungssystemen.

Dieses Tool bietet Ergebnisse für verschiedene Gleichungen der Strömungsmechanik, einschließlich derer, die im zivilen und strukturellen Bereich, sowie bei Leitungsdurchfluss und in der Konstruktion zum Einsatz kommen. Die App spricht Studenten, Ingenieure, Analysten und Forscher an, die in den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Biotechnologie, Fluidtechnik, Seefahrt, Bergbau und Öl und Gas arbeiten.

Alle Funktionen auf einen Blick:
  • Umfasst 130 Formeln (Sie brauchen sich keine Hunderte Gleichungen mehr merken!)
  • 360+ verschiedene Berechnungen - Wechsel der Gleichungen anhand der Variablen
  • Schnelle und einfache Berechnung von Ergebnissen, unterstützt außerdem die Einheitenumrechnung
  • Markieren Sie Ihre Favoriten, um sie beim nächsten Mal schneller zu finden
  • Wechseln Sie nahtlos zwischen metrischen Einheiten und Angaben in Zoll hin und her

Aerospace Groove Selector

Diese App deckt zwei der wichtigsten SAE-Nutenstandards für Hydrauliksysteme in der Luftfahrt ab: AS4716 Rev B und AS5857 Rev A. Sie macht das Finden der Größe von Nut und Beschlag zum Kinderspiel und zeigt an, ob die Nut für eine dynamische und/oder statische Dichtung geeignet ist. Die App bietet außerdem eine sofortige Umrechnung zwischen Zoll und mm.

Flächen- und Volumenrechner

Mit dieser mobilen App können Sie schnell und einfach die Fläche und das Volumen der vordefinierten geometrischen Formen berechnen. Dieses Tool ermöglicht Nutzern, eine Form und eine Unterform auszuwählen, oder anhand der Eingabe der ersten Buchstaben der Form, die Sie suchen, in der integrierten Sammlung zu suchen. Nach der Auswahl wird die zur Berechnung der Fläche oder des Volumens verwendete Formel angezeigt und die Parameter können in metrischen oder Zoll-Einheiten eingegeben werden.

Alle Funktionen auf einen Blick:
  • 80+ geometrische Formen erhältlich.
  • Wischen Sie für Ihre Auswahl durch die Kategorien und Formen, oder geben Sie direkt ein Suchwort ein.
  • Sie wissen den Radius, aber nicht den Durchmesser? Kein Problem! Der Area Volume Calculator (AVC) bietet verschiedene Berechnungsmethoden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
  • Wählen Sie aus Metall, Holz, Flüssigkeiten und mehr. Füllen Sie Ihre Form mit Mandeln, Aluminium oder einem beliebigen anderen der 1.500 Materialien, um das Gewicht zu berechnen.
  • Informationen zur Definition der Form und zur für die Berechnung verwendeten Formel stehen ebenfalls zur Verfügung.
  • Berechnen Sie das Volumen direkt oder beginnen Sie mit der Fläche einer 2D-Form und wählen Sie dann eine dazugehörige 3D-Form, um das Volumen zu berechnen.
  • Die Berechnungen können in metrischen Einheiten, Zoll (UK)- und Zoll (US)-Einheiten, von Millimeter bis Meilen, durchgeführt werden.
  • Durch eine gute Darstellung und Kennzeichnung der Formen ist die App einfach zu bedienen und leicht verständlich.

AR Literature App

Aktivieren Sie interaktive Inhalte in gedruckten Materialien von Trelleborg Sealing Solutions mit der Augmented Reality Library App. Erfahren Sie mehr über innovative Produkte und Lösungen durch die Interaktion mit Augmented Components in diversen gedruckten Materialien. Laden Sie die App herunter und scannen Sie die Seiten, die AR-Icons enthalten, um Zugriff auf interaktive Animationen, Videos und technische Daten zu erhalten.

Wir revolutionieren Hydraulikdichtungen: Erfahren Sie mehr über neue Strömungskrafttechnologien, einschließlich Schmierungsmanagement und Reibungsoptimierung.
Innovationen für Robotikanwendungen: erfahren Sie mehr über Abdichtungstechnologien für Robotikanwendungen und darüber, wie unsere Produkte zu Effizienz und Zuverlässigkeit von Robotikanlagen beitragen.

Alle Funktionen auf einen Blick:
  • Scannen Sie Hotspots in gedruckten Materialien mit dem AR-Symbol, um zusätzliche Inhalte von Trelleborg Sealing Solutions zu aktivieren.
  • Erfahren Sie durch Animationen, Filme und technische Daten mehr über Produkte, Materialien und angebotene Dienstleistungen.
  • Erkunden Sie revolutionäre Technologien von Trelleborg Sealing Solutions

Materialkompatibilität bei Gesundheitsversorgung und Medizin

Diese App für die Gesundheitsversorgung und die Medizinindustrie bietet einen schnellen und einfachen Überblick über die Materialien, die für verschiedene Umgebungen geeignet sind.

Alle Funktionen auf einen Blick:
  • Kreuzreferenzen von 34 Materialien und 35 chemischen Umgebungen, um die effektivsten Kombinationen für Ihre Anwendung zu finden.
  • Sie können gleichzeitig bis zu 20 Materialien und Umgebungen auswählen, wodurch Sie mehrere Materialien und Bedingungen schnell prüfen und eine leicht verständliche Kompatibilitätsübersicht erstellen können, die jedes Material von „ausgezeichnet“ bis „nicht empfehlenswert“ bewertet.
Trelleborg Sealing Solutions entwickelt, produziert und liefert innovative Techniklösungen für anspruchsvolle medizinische, biotechnische und pharmazeutische Anwendungen in den Bereichen Thermoplastik, Silikone und sonstige Elastomeren.

CAD-Modelle

Diese App ermöglicht Nutzern, die Produkte von Trelleborg Sealing Solutions durch Ansehen, Rotieren und Zoomen in 3D zu untersuchen, sowie CAD-Dateien zu jeder beliebigen E-Mail-Adresse zu senden, egal, wo Sie sich befinden.

Die CAD-Modell-App hat folgende Funktionen:
  • Der In-App-Katalog bietet die einfache Auswahl benötigter Teile mithilfe der Such- und Filterfunktionen.
  • Es werden detaillierte Produktinformationen angezeigt und alle Modelle können rotiert, geschrumpft und vergrößert werden, um den Nutzern eine Komplettansicht der Geometrie und der Kunstruktionsmerkmale zu bieten.
  • Nutzer können Teilenummer und Material für die CAD-Daten eines bestimmten benötigten Produkts auswählen.
  • Mithilfe der Senden-Funktion können Nutzer von unterwegs eine CAD-Datei (viele verschiedene Formate verfügbar) an jede beliebige E-Mail-Adresse senden.
Die App entstand in Zusammenarbeit mit TraceParts und hat zum Ziel, CAD-Zeichnen intuitiver und leichter verständlich zu gestalten - ob im Büro oder unterwegs.

Hydraulikzylinder-Formkalkulator

The is an intuitive tool for people working with Hydraulic Cylinders. Based on the inputs the user can calculate parameters for both single-acting or double-acting cylinder

Features at a Glance:

  • By simply entering the requisite dimensions of the cylinder and parameters like the pressure and oil flow, the user would be able to calculate the areas & volumes in the cylinder, extraction & retraction forces, velocity, time, outflow and ratio. The output is derived on both the Piston side and Rod side of the Cylinder.
  • The calculator is built to dynamically update the results as the user keys in the values.
  • A backward compatibility is also provided on some of the parameters (Force, Time & Velocity) to provide users with the extension of using the calculator in more user friendly environments.
  • The calculations can be carried out in both Metric or Imperial units.
  • The data provided is in conformation with ISO 3320, ISO 3321 and ISO 4393.
  • Interactive images depicting the parameters provide the user with a good understanding of the application.
  • The input and output values could be displayed in sub-units as per the requirements of the user after the calculation is carried out. This could also help the user make specific changes in units before the calculations.
  • The results can be copied to clipboard or can be sent via e-mail.

In the groove

Trelleborg Sealing Solutions gibt sein neustes Magazin "In the groove" heraus, das Neuigkeiten, technische und Produktdaten zu Dichtungen, sowie Einblicke in die Märkte, in denen sie verwendet werden, gibt. Sowohl in gedruckter Form, als interaktive Pdf und als Tablet-App.

Gedruckte Ausgaben können bei jeder Marketinggesellschaft von Trelleborg Sealing Solutions bestellt werden.

Montageanleitungen

Unique to the marketplace, the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions is the first of its kind. Installation instructions usually feature a series of written steps with diagrams, leaving you to muddle through, hoping that what you’re doing is what the original author intended. The procedures can lose subtle details, or can be difficult to explain via words and pictures - but easy to show someone how to do in practice.

Trelleborg saw an opportunity to improve on this classic format using the latest channels. Building on existing instructions found in product catalogs, Trelleborg Sealing Solutions has released an app demonstrating the correct installation techniques for a range of seals. It features a combination of film, animation and supporting documentation to give as close an experience to having the expert install the seals right in front of you.

The app covers:

  • Installing Turcon®, Zurcon® and PU seals for rod and piston (single- and double-acting) with and without pre-tensioning elements
  • Installing Oil Seals
  • Visual Inspection of seals, bore and shaft, including surface finishes
  • Common mistakes and best practice during installation
  • Use of assembly cones and installation tools

ISO-Passungen und -Toleranzen

Dieses Tool ist intuitiv und sehr einfach zu verwenden, und diese aktualisierte Version bietet eine noch größere Flexibilität. Nach Eingabe des benötigten Nenndurchmessers wählt der Nutzer einfach die Toleranzklassen für Bohrung und Welle aus. Die App bietet dann die kompletten Definitionen der ISO-Passungen mit allen relevanten Werten einschließlich dem Typ der Passung. Es werden die Toleranzen für die gängigen ISO-Toleranzklassen angezeigt. Außerdem veranschaulichen geeignete Grafiken diese Klassen mit Bohrung und Welle.

Die App richtet sich an Ingenieure und bietet Ergebnisse auf Grundlage von DIN ISO 286 - Systeme für Grenzabmaße und Passungen. Sie ist kostenlos in iTunes oder auf iPhone und iPod Touch über den Apple App Store erhältlich (Suche nach „Trelleborg ISO Fits“).

O-Ring-Selector

Einfach zu bedienen. Wenn ein Nutzer die Montagespezifikationen, wie Bohrung oder Stab-/Wellendurchmesser, in den O-Ring-Selector eingibt, berechnet die App schnell die Abmessungen für O-Ring und Gehäuse in metrischen und Zoll-Einheiten. Darüber hinaus empfiehlt die App O-Ring-Größen gemäß ISO 3601, sodass Sie genau wissen, welches Teil Sie benötigen. Die App umfasst außerdem eine O-Ring-Schnellsuche, mithilfe derer Sie die O-Ring-Abmessungen gemäß verschiedener internationaler Standards herausfinden können.

Mechanical Engineering Calculator

Der Formelkalkulator von Trelleborg Sealing Solutions ist ein exzellentes Tool für Maschinenbauingenieure und Studenten und bietet 244 Formeln in 16 Kategorien. In anstehenden Updates werden weitere Formeln ergänzt. Die App umfasst Kategorien wie Mathematik, Physik und Maschinenbau. Um Berechnungen auszuführen, muss der Nutzer lediglich eine Formel auswählen und die erforderlichen Variablen eingeben. Die App berechnet dann die Gleichung und zeigt das Ergebnis an.

Für schnellere und bequemere Berechnungen kann der Formelkalkulator individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Die App bietet die folgenden Kategorien:
  • Stellglied
  • Algebra
  • Lager
  • Fluidtechnik
  • Schwerkraft
  • Kinematik
  • Kinetische Energie
  • Kinetische Gastheorie
  • Bewegungsgesetze
  • Schwingungen
  • Eigenschaften von Feststoffen und Flüssigkeiten
  • Rotationsbewegung
  • Thermodynamik
  • Trigonometrie
  • Wellen und Schall
  • Arbeit, Energie und Leistung

Sealing Materials Selector

Die Sealing Materials Selector-App ermöglicht es Ihnen, einfach nach den Materialien von Trelleborg Sealing Solutions zu suchen.

Durch die einfache Eingabe der Materialspezifikationen, beispielsweise einer Materialgruppe, in Kombination mit den von Ihnen benötigten Parametern, wie Temperatur oder Härte, schlägt die App Ihnen sofort die geeigneten Materialien für Ihre Bedürfnisse vor.

Darüber hinaus können Sie Ihre Suche anhand der chemischen Verträglichkeiten, Behördenzulassungen oder nach Produkttyp für O-Ringe, Quad-Ringe und V-Ringe filtern.

Shim Selector

Die erste Trelleborg App für Dämpfungslösungen, der Shim Selector, wurde entwickelt, um NVH-Prüfingenieuren für Bremsen einen schnellen und einfachen Zugang zu der großen Bandbreite von Unterlegscheibenmaterialien zu geben, die zur Eliminierung spezifischer Bremsgeräuschprobleme eingesetzt werden.

Nach Eingabe nur weniger Parameter, wie Temperatur und Frequenz, schlägt der Shim Selector Ihnen die optimale Lösung für das angegebene Geräuschproblem vor. Die APP enthält außerdem eine E-Mail-Benachrichtigungsfunktion, die es ermöglicht, ein Materialmuster für eine Dynamometerprüfung anzufordern, ohne die APP verlassen zu müssen.

Funktionen:
  • Ein brandneuer Schallfrequenzdetektor mit der Fähigkeit, die Bremsgeräusche aufzuzeichnen und ihre Frequenz anzuzeigen.
  • Eine Schnellsuchfunktion für die schnelle und einfache Empfehlung von Prüfmaterialien
  • Eine erweiterte Suchoption zur Bestimmung von Materialtyp und -eigenschaften.
  • Eine Audioliste der 10 häufigsten Bremsgeräusche
  • Auswahl des Unterlegscheibenmaterials anhand der eingegeben Parameter
  • Eine Filterfunktion zur Verfeinerung der Suche, einschließlich Klebstoffart, Stahlart, Stahlstärke, Gummi an einer oder beiden Seiten, Materialgesamtdaten

Technisches Glossar

Diese App bietet Definitionen für über 2.000 Begriffe aus der Welt von Dichtungstechnologie und Ingenieurwesen.

Es geht nicht nur um Dichtungen
Unser Ziel ist es, umfassende Ressourcen für Ihre technischen Anforderungen bereitzustellen und Ihr Leben ein bisschen leichter zu machen.

Optimierte Suche
Auf Grundlage der von Ihnen eingegebenen Suchwörter erhalten Sie einen Überblick über die passenden Begriffe.
Um die Suche nach dem, was Sie suchen, so bequem wie möglich zu gestalten, werden die Einträge in zwei Gruppen gegliedert.
In der ersten Gruppe sind die Begriffe aufgelistet, die Ihre Suchwörter im Titel enthalten, in der zweiten Gruppe die, die Ihre Suchwörter im Definitionstext enthalten.

Alphabetische Liste
Sie können die Definitionen im Glossar alphabetisch sortieren, indem Sie den Bereich „Von A bis Z“ nutzen, und eine Übersicht aller Begriffe anzeigen lassen, die mit dem ausgewählten Buchstaben beginnen. Dort können Sie den gewünschten Begriff auswählen und die Informationen erhalten, die Sie brauchen.

Tubing & Hose Selector

Die Tubing and Hose Selector-App zur Auswahl von Leitungen und Schläuchen wurde speziell für die Gesundheitsversorgung und die Medizinindustrie entwickelt und wählt anhand der eingegebenen Parameter wie Material und Druck die korrekten Leitungen und Schläuche aus. Sie liefert sofort Ergebnisse und erspart Ihnen die lange Suche in Katalogen. Die App ermöglicht es Ihnen außerdem, direkt Muster anzufordern oder Trelleborg Sealing Solutions über die Schnittstelle zu kontaktieren.

Unit & hardness converter

Der „Unit and Hardness Converter (Einheiten- und Härteumrechner)“ ist intuitiv und sehr leicht zu bedienen. Durch die einfache Auswahl der Abmessungen und der Eingabe der Werte für die Konvertierung bietet die App eine große Bandbreite technischer und wissenschaftlicher Einheiten für jede Abmessung. Für die Härteumrechnung wählt der Benutzer die entsprechende Materialübersichtstabelle und bei Eingabe eines Wertes kann dieser in andere Härteskalen umgerechnet werden.

Der Umrechner ist auf Englisch und Deutsch kostenlos bei iTunes oder über den Apple App Store auf iPhone, iPad und iPod Touch erhältlich. Sie finden ihn, wenn Sie nach „Trelleborg Converter“ oder „Trelleborg Einheiten“ suchen.

Rotary Seal Selector 

Bei Rotationsanwendungen haben zahlreiche Faktoren, wie die Schmierbedingungen, Kühl- und Beschlagsoberflächen, Einfluss auf Dichtungstyp und -material.
Die Rotary Seal Selector-App wurde vor diesem Hintergrund entwickelt und ist darauf spezialisiert, Sie bei der Wahl der besten Rotationsdichtung für Ihre Anwendung zu unterstützen.

Alle Funktionen auf einen Blick:
  • Auf Grundlage von Betriebsparametern, Dichtungsart, Größe und verwendetem Schmiermittel Ihrer Anwendung schlägt dieses Tool Ihnen eine Rotationsdichtung vor.
  • Verbesserte Dichtungsauswahl anhand der Montageart (Nut) und der Dichtungsfunktion.
  • Wählen Sie bei der Auswahl der Dichtung aus vorgeschlagenen Materialien aus, um weitere Informationen zu den Eigenschaften und Funktionen jeder Dichtungsmaterialkombination zu erhalten.
  • Teilen Sie die Ergebnisse per E-Mail oder kopieren Sie sie in Ihre Zwischenablage.