Dynamische lineare Dichtungen | Lebensmittelindustrie und Pharmazie

Produkte

Dynamische lineare Dichtungen

Glyd Ring® 

Glyd Ring® mit verbesserten Dichtungseigenschaften

Turcon® Glyd Ring® und Turcon® Glyd Ring® T besitzen hervorragende Dichtungseigenschaften mit niedriger Reibung bei Kolben- und Stangenanwendungen.

Die doppelt wirkenden Dichtungen haben einen O-Ring als Vorspannelement. Sie sind primär für dynamische Einsätze vorgesehen, in denen sie einen hohen Verschleißwiderstand gewährleisten. Ihre niedrigen Reibungseigenschaften sorgen für Langlebigkeit und verhindern ein Anhaften selbst nach langen Ruhezeiten. Typische Einsätze sind stark beanspruchte Kolbenfüllanlagen und Dosierpumpen für sehr viskose Flüssigkeiten.

Mehr Informationen über Turcon® Glyd Ring® und Turcon® Glyd Ring® T

Stepseal® 2K

Stepseal® 2K erweitert die Leistungsfähigkeit in Zylinderapplikationen

Der Turcon® Stepseal 2K steigert die Produktivität in Kolben- und Stangendichtungen durch seine hervorragende Beständigkeit gegen Extrusion und gewährleistet somit eine hohe Dichtheit.

Außerdem weist er über die gesamte Lebensdauer gleichbleibend niedrige Reibungseigenschaften auf und selbst nach langen Ruhezeiten gibt es kein Anhaften. Aufgrund ihrer sehr guten Abrasionsbeständigkeit ist diese Dichtung eine gute Wahl in Anwendungen mit hochviskosen Medien wie Sirup oder Leim.

Mehr Informationen über Stepseal® 2K 

Variseal

Variseal® Dichtungen sorgen für optimale aseptische Abdichtungen

Turcon® Variseal® ist ein besonders wichtiges Produkt in der biotechnologischen Produktion, der Herstellung von Lebensmitteln, Getränken und Pharmazeutika. Es wird häufig in Abfüllanlagen eingebaut, in denen die Ansprüche an die Reinigungsfähigkeit, Sterilisierung und hygienische Auslegung hoch sind. In solchen Einsatzbereichen hat sich der Variseal besonders bewährt. Er ist konzipiert für den Einsatz in bestehenden O-Ring Nuten und zeichnet sich durch lange Standzeiten selbst in aggressiv System und Reinigungsmedien aus.

In statischen und dynamischen Einsätzen weisen diese Dichtungen niedrige Reibungswerte auf und führen so zu einer längeren Lebensdauer.

Es gibt eine große Bandbreite an Turcon® Variseal®-Produkte. Treffen Sie Ihre Wahl: