Para asegurarnos que tenemos los productos y materiales apropiados para cumplir con las necesidades futuras, Trelleborg Sealing Solutions invierte grandes cantidades en investigación y desarrollo. 8 centros de excelencia ubicados en Bridgwater (England), Helsingør (Denmark), Malta , Stuttgart (Germany), Shanghai (China), Kalmar (Sweden), Fort Wayne and Northville (USA), and Northville (EE.UU.), están dedicados a programas continuos de desarrollo de material y producto.
Formulación de material avanzada
Nuestra base de datos recoge más de 2.000 formulaciones de materiales que incluyen compuestos de alta calidad, para trabajar en ambientes con grandes exigencias, donde las temperaturas son extremas, los medios agresivos, altas presiones y rigurosas normas.
Los materiales en propiedad incluyen elastómeros Turel®, Isolast® perfluoroelastómeros, materiales Turcon® en PTFE, Zurcon® poliuretanos y nuestros materiales de guiado Turcite®, Orkot® y HiMod®.
Productos de estanquidad innovadores y exclusivos
Los productos Trelleborg Sealing Solutions son revolucionarios y adecuados a la mayoría de las normas de la industria. Nuestros productos en propiedad incluyen AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® y Wills Rings®, la junta tórica metálica original.
Los diseños a medida se realizan para cumplir con los requerimientos específicos del cliente con la ayuda del análisis de elementos finitos (FEA) y otras tecnologías de vanguardia. Si es necesario, estas juntas serán sometidas a ensayos a corto o largo plazo por los laboratorios de Trelleborg Sealing Solutions, antes de la producción en serie o en gran volumen.
Banco de pruebas especial para simular los factores que influyen y que tienen un efecto en los amortiguadores durante su funcionamiento. El amortiguador instalado se prueba con varias frecuencias superpuestas. Por ello, se puede investigar el comportamiento de las juntas durante el tiempo de funcionamiento solicitado por el cliente.
Datos técnicos
Medible
La cámara está diseñada para contener un cilindro hidráulico completo. Su finalidad es examinar los efectos de las bajas temperaturas en el rendimiento de trabajo de un cilindro y de las juntas instaladas.
Datos técnicos
Medible
Banco de pruebas con 2 x 4 cámaras diseñadas para alojar un máximo de 16 retenes radiales. Este banco de pruebas tiene la finalidad de examinar el rendimiento de trabajo de los retenes radiales bajo la influencia de la temperatura, frecuencia rotativa y de otros parámetros, también bajo inclinación / separación del sistema completo, etc
Datos técnicos
Medible
Banco de pruebas para el estudio de juntas de vástago. Sin embargo, aunque no hay cámaras de pruebas instaladas permanentemente, las juntas se pueden probar en casi cualquier tipo de cilindro proporcionado por los clientes.
Datos técnicos
Medible
Banco de pruebas para el estudio de juntas rotativas. Los mismos bancos de pruebas están instalados en otros laboratorios de investigación de B+S, en el norte de Europa y en EE UU, para normalizar globalmente las condiciones de ensayo.
Datos técnicos
Medible
General: Banco de pruebas para determinar valores de resistencia a la tracción o elongaciones de probetas de materiales sometidos a elongaciones o valores de resistencia específicos.
Pero además, se puede utilizar también, por ejemplo, para determinar las fuerzas de fricción que se originan en la superficie de contacto de las juntas instaladas en cilindros (los cilindros no funcionan para esta prueba).
Datos técnicos
Medible
Banco de pruebas para determinar la capacidad de los rascadores para impedir que el polvo / suciedad, que se ha aplicado externamente de forma controlada, se introduzca en el sistema hidráulico. Las partículas contaminantes que se han introducido en el sistema se recogen en los recipientes de plexiglás que se muestran en el centro de la ilustración. El aceite de estos recipientes se analiza / examina por estas impurezas contaminantes.
Datos técnicos
Medible
Los productos del programa estándar de Trelleborg Sealing Solutions son adecuados para la gran mayoría de aplicaciones. Sin embargo, no siempre se pueden satisfacer todas las necesidades con una solución de estanquidad ya existente. En tales casos, la División de Desarrollo de Producto de Trelleborg Sealing Solutions desarrollará soluciones especiales para requisitos especiales - empezando con elementos de estanquidad simples, y terminando con piezas de componentes múltiples con funciones adicionales integradas.
Una amplia variedad de materiales y una extensa gama de opciones de diseño y tecnología de producción asociada son la base del Desarrollo de Producto de Trelleborg Sealing Solutions. La interacción de la moderna metodología de desarrollo y la experiencia, de simulación y prueba, conduce al desarrollo específico de productos fabricados a medida.
Juntas robustas para alta presión o para válvulas de ventilación, juntas de baja fricción para amortiguadores o rascadores de muy alto rendimiento, la División de Desarrollo de Producto de Trelleborg Sealing Solutions ofrece soluciones especiales al cliente indicándole la mejor opción posible.
Nuestra visión:
Nuestros campos de investigación:
Nuestras instalaciones:
Con la inauguración del nuevo Laboratorio para Poliuretanos en 2001, Trelleborg Sealing Solutions ha dejado claro, hasta qué punto valoramos este grupo de material, que está adquiriendo cada vez más importancia en tecnología de estanquidad dinámica. Desde entonces, hemos sido capaces de aumentar claramente nuestra eficacia y mejorar nuestro rendimiento en el desarrollo del PUR (Poliuretano).
Actualmente, podemos ofrecer a nuestros clientes: