The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.
Some of the benefits are:
Access TPO here
Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.
Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.
All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.
Trelleborg Sealing Solutions ofrece múltiples enfoques para optimizar el proceso de compra usando EDI.
El proceso de compras electrónicas es significativamente más eficiente que los métodos convencionales.
Describiremos la cadena del proceso completo para usted:
Formatos admitidos:
Métodos de comunicación disponibles:
Usando la más moderna tecnología (Seeburger BIS-System), podemos ofrecerle una solución apropiada en un breve periodo de tiempo.
Para más información contacte con nosotros.
Trelleborg Sealing Solutions ofrece múltiples enfoques usando EDI para optimizar la cadena de suministro.
Describiremos el proceso entero de la cadena para usted:
Para el intercambio de datos, hemos seleccionado el formato más común EDIFACT.
Usando la más moderna tecnología(Seeburger BIS-System), podremos disfrutar de las ventajas de las conexiones de negocio electrónico con usted en un periodo breve de tiempo.
Para más información contacte con nuestro departamento comercial.
XLS-based eBusiness