Use nuestras innovadoras herramientas y servicios para aplicaciones móviles

Herramientas y aplicaciones móviles

Trelleborg Sealing Solutions ofrece una gama innovadora de herramientas y servicios para dispositivos móviles.

Este vídeo también está disponible en alta definición (HD), así que lo puede ver en modo de pantalla completa después de configurarlo en 720p.

Catálogo de juntas

La aplicación catálogo de juntas le ofrece en un formato sencillo una importante función de nuestro catálogo electrónico de la web.

Puede usar la aplicación para:

Encontrar descripciones detalladas de producto
Acceder a las hojas de datos de materiales
Comparar varias juntas
Buscar y filtrar productos por referencia, tipo de junta y condiciones de trabajo
Solicitar una oferta conectándose con su cuenta de usuario de Trelleborg Sealing Solutions
Obtener más información sobre las juntas seleccionadas con enlaces directos a los catálogos y CADs relevantes

Esta sencilla aplicación le permite seleccionar juntas, cargarlas en la cesta de la compra y enviarla a su compañía de marketing local para ser ofertas. ¡Se le garantiza una respuesta rápida, haciendo el proceso de especificación y petición más fácil y ágil!

Fluid Mechanics Calculator (Calculadora de mecánica de fluidos)

La Fluid Mechanics Calculator (Calculadora de mecánica de fluidos) está diseñada para ayudar a los encargados de gestionar los fluidos. La aplicación abarca una amplia gama de temas en el campo de la mecánica de fluidos y sirve de referencia para el análisis, diseño, mantenimiento y funcionamiento de los sistemas relacionados con los fluidos.

Gracias a esta herramienta, se obtienen resultados para distintas ecuaciones de la mecánica de fluidos, incluidas las utilizadas en el ámbito civil, estructural, de flujos en tuberías y de ingeniería. La aplicación está pensada para estudiantes, ingenieros, analistas, investigadores que trabajen en los campos de la automoción, aeroespacial, biotecnología, transmisión hidráulica, marítima, minera y petrolera y gasística.

Un vistazo rápido de las funciones:
  • Incluye más de 130 fórmulas (no tendrá ya que memorizar cientos de ecuaciones).
  • Más de 360 cálculos diferentes - cambio de ecuación en función de la variable
  • Cálculo rápido y práctico de los resultados, también compatible con la conversión de unidades
  • Marque sus favoritos para encontrarlos de forma rápida la próxima vez.
  • Puede cambiar las unidades de métricas a imperiales.

Aerospace Groove Selector (Selector de alojamentos en el sector aeroespacial)

Esta aplicación abarca dos de las normas de la SAE más importantes sobre alojamentos del sector aeroespacial, la AS4716 Rev. B y la AS5857 Rev. A. Realmente facilita la tarea de encontrar el tamaño de las alojamentos y el hardware e indica si la alojamento es apta para una junta dinámica y/o una estática. Asimismo, ofrece una conversión al instante entre tamaños en pulgadas y milímetros.

Area & Volume Calculator (Calculadora de superficie y volumen)

Gracias a esta aplicación, se calculan de forma rápida y sencilla la superficie y el volumen de formas geométricas predefinidas. Esta herramienta también permite a los usuarios seleccionar una forma y una subforma, o buscar en la colección integrada introduciendo las primeras letras de la forma que buscan. Cuando la haya seleccionado, se mostrará la fórmula utilizada para calcular la superficie y el volumen. Además, se pueden introducir los parámetros en unidades métricas e imperiales.

Un vistazo rápido de las funciones:
  • Más de 80 formas geométricas disponibles.
  • Explore las categorías y las formas para hacer su selección o escríbalas para buscarlas directamente.
  • ¿Tiene el radio pero le falta el diámetro? Que no cunda el pánico: la Area Volume Calculator (AVC, Calculadora de la superficie y el volumen) cuenta con distintos métodos de cálculo para satisfacer sus necesidades.
  • Puede elegir entre metales, madera, líquidos y mucho más. Rellene su forma con almendras, aluminio o cualquiera de los 1500 materiales para calcular el peso.
  • También se ofrece información sobre la definición de la forma y la fórmula empleada para el cálculo.
  • Calcule el volumen directamente o empiece con la superficie de una forma en 2D y luego seleccione una forma en 3D asociada para obtener el volumen.
  • Los cálculos se pueden realizar en una amplia gama de unidades métricas e imperiales (para el Reino Unido y para EE. UU.), desde milímetros a millas.
  • Las formas están muy bien ilustradas y etiquetadas, lo que hace que la aplicación sea fácil de utilizar y entender.

Aplicación AR Literature (Bibliografía AR)

Descubra el contenido interactivo en el material de impresión de Trelleborg Sealing Solutions con la aplicación Augmented Reality Library (Biblioteca de realidad aumentada). Obtenga más información sobre nuestros innovadores productos y soluciones a través de la interacción con componentes aumentados en diversos materiales de impresión. Se puede descargar las aplicaciones y escanear las páginas en las que aparecen iconos AR para acceder a las animaciones interactivas, vídeos e información técnica.

Revolucionamos las juntas hidráulicas: descubra más información sobre las nuevas tecnologías sobre transmisión hidráulica, incluidas la gestión de la lubricación y la optimización de la fricción.
Innovaciones para las aplicaciones robóticas: consiga más información sobre la tecnología de estanqueidad para las aplicaciones robóticas y cómo nuestros productos contribuyen a la eficiencia y fiabilidad del equipo robótico.

Un vistazo rápido de las funciones:
  • Escanee los "hotspots" en el material de impresión marcado con el símbolo AR y descubra el contenido adicional de Trelleborg Sealing Solutions.
  • Consiga más información sobre nuestra oferta de productos, materiales y servicios con una experiencia mejorada a través de animaciones, vídeos y datos técnicos.
  • Explore las tecnologías revolucionarias de Trelleborg Sealing Solutions

Compatibilidad del material sanitario y médico

Esta aplicación pensada para el sector sanitario y médico ofrece una visión de conjunto rápida y sencilla de los materiales que son compatibles con distintos entornos.

Un vistazo rápido de las funciones:
  • Establece referencias cruzadas entre 34 materiales distintos y 35 entornos químicos para encontrar los compuestos más eficaces para tu aplicación.
  • Se pueden seleccionar hasta 20 materiales y entornos a la vez. Esto permite realizar una comprobación rápida de múltiples materiales y condiciones y elaborar un gráfico de compatibilidad fácil de leer que evalúe cada material desde «excellent» (excelente) a «not recommended» (no recomendado).
Trelleborg Sealing Solutions desarrolla, fabrica y suministra soluciones de ingeniería innovadoras para aplicaciones médicas, biotécnicas y farmacéuticas exigentes en termoplásticos, silicona y otros elastómeros.

CAD Models (Modelos CAD)

Gracias a esta aplicación, los usuarios pueden visualizar, girar y acercar/alejar los productos de Trelleborg Sealing Solutions en 3D, además de enviar archivos CAD a cualquier dirección de correo electrónico, estén donde estén.

Algunas de las funciones de la aplicación de modelos de CAD incluye las siguientes:
  • El catálogo de juntas incluido en la aplicación ofrece una selección sencilla de las piezas que necesites mediante el uso de las funciones de búsqueda y filtrado.
  • Se ofrece información detallada del producto y todos los modelos se pueden girar, encoger y agrandar para que los usuarios tengan una visión completa de la geometría de la junta y de las características del diseño.
  • Los usuarios pueden seleccionar el número de la pieza y el material para el CAD del producto que necesitan en concreto.
  • La función Enviar permite a los usuarios enviar un archivo CAD (hay una amplia gama de formatos disponibles) a cualquier dirección de correo electrónico mientras están de viaje.
La aplicación, que se ha desarrollado en asociación con TraceParts, persigue hacer que los planos en CAD sean más intuitivos y fáciles de entender, estés en la oficina o de viaje.

Hydraulic Cylinder Design Calculator (Calculadora del diseño del cilindro hidráulico)

Instalar la aplicación calculadora diseño cilindro hidráulico

 ¡Haga clic en el código QR para instalarlo en su teléfono ahora!

*NOTA: No funciona en dispositivos de escritorio

This is an intuitive tool for people working with Hydraulic Cylinders. Based on the inputs the user can calculate parameters for both single-acting or double-acting cylinder

Features at a Glance:

  • By simply entering the requisite dimensions of the cylinder and parameters like the pressure and oil flow, the user would be able to calculate the areas & volumes in the cylinder, extraction & retraction forces, velocity, time, outflow and ratio. The output is derived on both the Piston side and Rod side of the Cylinder.
  • The calculator is built to dynamically update the results as the user keys in the values.
  • A backward compatibility is also provided on some of the parameters (Force, Time & Velocity) to provide users with the extension of using the calculator in more user friendly environments.
  • The calculations can be carried out in both Metric or Imperial units.
  • The data provided is in conformation with ISO 3320, ISO 3321 and ISO 4393.
  • Interactive images depicting the parameters provide the user with a good understanding of the application.
  • The input and output values could be displayed in sub-units as per the requirements of the user after the calculation is carried out. This could also help the user make specific changes in units before the calculations.
  • The results can be copied to clipboard or can be sent via e-mail.

In the groove

Trelleborg Sealing Solutions lanza el último número de su revista «In the groove», repleta de novedades, información técnica e información sobre productos relativa a juntas, además de sobre los mercados en los que se utilizan. Disponible en papel, como pdf interactivo y como aplicación para la tablet.

Puede solicitar copias impresas a cualquier compañía de marketing de Trelleborg Sealing Solutions.

Installation Instructions (Instrucciones de instalación)

Instalar la aplicación instrucciones de instalación

 ¡Haga clic en el código QR para instalarlo en su teléfono ahora!

 *NOTA: No funciona en dispositivos de escritorio

Unique to the marketplace, the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions is the first of its kind. Installation instructions usually feature a series of written steps with diagrams, leaving you to muddle through, hoping that what you’re doing is what the original author intended. The procedures can lose subtle details, or can be difficult to explain via words and pictures - but easy to show someone how to do in practice.

Trelleborg saw an opportunity to improve on this classic format using the latest channels. Building on existing instructions found in product catalogs, Trelleborg Sealing Solutions has released an app demonstrating the correct installation techniques for a range of seals. It features a combination of film, animation and supporting documentation to give as close an experience to having the expert install the seals right in front of you.

The app covers:

  • Installing Turcon®, Zurcon® and PU seals for rod and piston (single- and double-acting) with and without pre-tensioning elements
  • Installing Oil Seals
  • Visual Inspection of seals, bore and shaft, including surface finishes
  • Common mistakes and best practice during installation
  • Use of assembly cones and installation tools

ISO Fits & Tolerances (Ajustes y tolerancias ISO)

Esta herramienta es intuitiva y muy fácil de usar. Además, esta versión actualizada le ofrece una flexibilidad de uso aún mayor. Tras introducir el diámetro nominal que necesiten, los usuarios no tienen más que seleccionar las clases de tolerancia del calibre y el eje. Después, la aplicación ofrece la definición completa de los ajustes ISO, con todos los valores pertinentes, incluido el tipo de ajuste. Se indican las tolerancias de las clases de tolerancia ISO utilizadas con más frecuencia. Además, esas clases se ejemplifican a través de prácticos gráficos por calibre y eje.

Pensada para ingenieros, ofrece resultados a partir del Sistema de límites y ajustes de la norma DIN ISO 286. Está disponible de manera gratuita en iTunes o en Apple App Store en los iPhone e iPod Touch (busca «Trelleborg ISO Fits»).

O-Ring Selector (Selector de juntas tóricas)

La aplicación, de fácil uso, calcula de manera rápida las dimensiones de las juntas tóricas y la carcasa en medidas métricas e imperiales cuando un usuario introduce las especificaciones de la instalación, como pueden ser el calibre o el diámetro del vástago/eje, en ella. Además, la aplicación recomienda los tamaños de las juntas tóricas de acuerdo a la norma ISO 3601. De esta forma, sabrá exactamente qué pieza necesita. La aplicación también incorpora una función de búsqueda rápida de juntas tóricas que le permite buscar las dimensiones de las juntas tóricas en función de distintas normas internacionales.

Mechanical Engineering Calculator (Calculadora de ingeniería mecánica)

Formula Calculator (Calculadora de fórmulas) es una herramienta excelente de Trelleborg Sealing Solutions para ingenieros mecánicos o estudiantes universitarios que ofrece más de 244 fórmulas distribuidas en 16 categorías (en próximas actualizaciones se añadirán más). Dentro de las categorías están los campos de las matemáticas, la física y la ingeniería mecánica. Para realizar los cálculos, lo único que tiene que hacer el usuario es elegir una fórmula e introducir las variables necesarias. La aplicación calculará entonces la ecuación y mostrará el resultado.

Formula Calculator (Calculadora de fórmulas) se puede personalizar de forma individualizada para conseguir unos cálculos más rápidos y prácticos.

Están disponibles las siguientes categorías:
  • Actuator (Actuador)
  • Algebra (Álgebra)
  • Bearing (Cojinete)
  • Fluid Power (Transmisión hidráulica)
  • Gravitation (Gravitación)
  • Kinematics (Cinemática)
  • Kinetic Energy (Energía cinética)
  • Kinetic theory of gases (Teoría cinética de los gases)
  • Laws of motion (Leyes del movimiento)
  • Oscillations (Oscilaciones)
  • Properties of solid and liquid (Propiedades de sólidos y líquidos)
  • Rotational motion (Movimiento rotacional)
  • Thermodynamics (Termodinámica)
  • Trigonometry (Trigonometría)
  • Waves and sound (Ondas y sonido)
  • Work energy power (Energía de trabajo)

Sealing Materials Selector (Selector de materiales de estanqueidad)

Gracias a la aplicación Sealing Materials Selector (Selector de materiales de estanqueidad), puede buscar de manera sencilla los materiales de Trelleborg Sealing Solutions.

No tiene más que introducir las especificaciones del material, por ejemplo, el grupo de materiales, combinadas con los parámetros que necesite, como pueden ser la temperatura o la dureza: la aplicación le recomendará al instante los materiales adecuados a sus necesidades.

Además, puede filtrar su búsqueda en función de las compatibilidades químicas, homologaciones de institutos o por tipo de producto en el caso de las juntas tóricas, juntas Quad-Ring con cuatro labios y juntas axiales rotativas V-Ring.

Shim Selector (Selector de láminas)

Shim Selector (selector de lámina) es la primera aplicación de Trelleborg para soluciones de amortiguación y está diseñada para proporcionar a los ingenieros de pruebas de NVH (ruido, vibración y dureza) del freno un acceso rápido y sencillo a la amplia gama de materiales de láminas que se emplean para eliminar los problemas específicos de los ruidos de los frenos.

Con tan solo unos pocos parámetros, como la temperatura y la frecuencia, el Shim Selector (Selector de láminas) le recomendará la solución óptima para el problema de ruido en cuestión. También se incluye una función de notificación por correo electrónico que permite solicitar material de muestra para realizar ensayos dinamométricos sin tener que salir de la aplicación.

Características:
  • Un innovador detector de la frecuencia acústica con capacidad para registrar el sonido de una ocurrencia de ruido en el freno y visualizar la frecuencia del ruido.
  • Una función de búsqueda rápida que ofrece una recomendación rápida y sencilla de los materiales de prueba
  • Una opción de búsqueda avanzada que le permite especificar el tipo de material y las propiedades del mismo
  • Una lista de audio de los 10 ruidos de freno más importantes
  • Selección del material de la lámina a partir de los parámetros introducidos
  • Una función de filtrado para refinar la selección, incluido por tipo de adhesivo, tipo de acero, espesor del acero, caucho en uno o ambos lados, recubrimiento del material

Technical glossary (Glosario técnico)

Esta aplicación ofrece definiciones de más de 2000 términos pertenecientes al mundo de la tecnología de estanqueidad y la ingeniería.

No solo juntas
El objetivo que perseguimos es ofrecerle un recurso exhaustivo que responda a sus necesidades de ingeniería y le facilite su día a día.

Búsqueda optimizada
A partir de las palabras de búsqueda que haya introducido, tendrá una visión de conjunto de los términos aplicables.
Los datos que introduzca se separan en dos grupos. De esta forma, la aplicación resulta muy práctica para encontrar lo que busca.
En el primer grupo se enumeran los términos incluidos en su búsqueda en el título, mientras que en el segundo se muestran todos los términos incluidos en su búsqueda dentro del texto de la definición.

Listado por orden alfabético
Puede ordenar las definiciones del glosario por orden alfabético a través de la zona «From A to Z» (De la A a la Z). De esta manera, obtendrá una visión de conjunto de todos los términos que empiecen con la letra que elijas. Desde ahí, puede seleccionar el término que quiera para encontrar la información que busca.

Tubing & Hose Selector (Selector de tuberías y mangueras)

Desarrollada específicamente para el sector sanitario y médico, la aplicación Tubing and Hose Selector (Selector de tuberías y mangueras) simplifica la tarea de elegir las tuberías y mangueras correctas. Para ello, toma como punto de partida los parámetros de entrada, como pueden ser el material y la presión, y le ofrece información al momento, eliminando la necesidad de tener que buscar en distintos catálogos. La aplicación también le permite solicitar muestras directamente o ponerse en contacto con Trelleborg Sealing Solutions desde la interfaz.

Unit & Hardness Converter (Convertidor de unidades y dureza)

La herramienta "Unit and Hardness Converter" (Convertidor de unidades y dureza) es intuitiva y muy fácil de usar. Solo tiene que elegir la dimensión e introducir el valor que desee convertir y la aplicación le ofrecerá una amplia gama de unidades de ingeniería y científicas para cada dimensión. Para la conversión de la dureza, el usuario tiene que seleccionar la tabla de tipo de material adecuada y, tras introducir un valor, el dato se puede convertir a otras escalas de dureza.

Está disponible en inglés y alemán de manera gratuita en iTunes o en Apple App Store en los iPhone, iPad e iPod Touch. Es muy fácil encontrarla: no tiene más que buscar «Trelleborg Converter» en inglés o «Trelleborg Einheiten» en alemán.

Rotary Seal Selector (Selector de junta rotativa) 

En las aplicaciones rotativas son muchos los factores, como por ejemplo las condiciones de lubricación, la superficie de refrigeración y del hardware, los que influyen en el tipo de junta y de material.
La aplicación Rotary Seal Selector (Selector de junta rotativa) se desarrolló precisamente teniendo eso en cuenta y se diseñó específicamente para ayudarle a seleccionar la junta rotativa más adecuada para su aplicación.

Un vistazo rápido de las funciones:
  • Esta herramienta recomienda una junta rotativa para su aplicación, en base a los parámetros de funcionamiento, el tipo de junta, el tamaño y el lubricante usado.
  • Una mejor selección de la junta en base al tipo de instalación (alojamiento) y de la función de la junta.
  • A la hora de seleccionar una junta, elija entre los materiales recomendados, para obtener más información sobre las propiedades y capacidades de cada combinación junta-material.
  • Comparta los resultados por correo electrónico o cópialos en el portapapeles.

Product Range App

Discover our Range of Products & Solutions now on your mobile device. The product range shows the entire portfolio of standard products and gives information on capabilities for custom solutions. In addition to products, a new segment-specific section has been added and comprehensive information about our digital tools and apps to help you find the tools and products you need to make your work easier.

The app can be used in conjunction with the Product Range printed publication or PDF.
To obtain a printed copy, please contact your local Trelleborg Sealing Solutions representative.

Features at a glance:

  • Interactive experience
  • Quick & easy navigation through our product portfolio
  • Link between the physical catalog and the digital app offering through AR (Augmented Reality)
  • Additional digital content displayed beyond the catalog offering, including industry/segment specific content enhanced with AR
  • Can be used with smartphone/tablet (Android & iOS)