O-rengaslaskin | Trelleborg Sealing Solutions

O-rengaslaskin

O-Ring Calculator

Online O-rengaslaskin tarjoaa nopean ja helpon tavan laskea O-renkaan mitat sekä sopivan uran kansainvälisen O-rengasstandardin ISO 3601 mukaisesti. Tarvittavat lähtötiedot antamalla sovellus suosittelee oikeat O-rengaskokoot, uramitat ja tuotekoodimme.

Sinun tulee olla kirjautuneena jotta voit käyttää o-renkaan mitoitusohjelmaa.

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy täällä

Tämä työkalu on optimoitu tietokoneelle. Mobiililaitesovelluksen voit ladata täältä
  
Haluatko tietää miten voit eniten hyödyntää O-rengaslaskinta?

Tutustu O-rengaslaskimen toimintoihin verkkokurssin avulla.

Uusi verkkokurssi on pian saatavilla! 

Uusimmat parannukset:

  • Parannetty käyttöliittymä ja grafiikka
  • Tallenna tuloksia suoraan Trelleborg Sealing Solutions jäsentilille
  • Laskentaohjelmasta voit jakaa projektisi suoraan kollegojesi kanssa
  • Dynaamiset linkit sähköiseen luetteloon ja CAD-hakutyökaluihin
     

Lisää laskentatoimintoja

  • O-Renkaaseen vaikuttavat kokonaispuristusvoimat voidaan laskea tietyille valitsemillesi materiaaleille ja kovuuksille
  • Sovelluskohteen valinta
  • Radiaaliset sovellukset voidaan erotella sekä staattisiksi että dynaamiksiksi
  • Aksiaaliset sovellukset voidaan erotella vaikuttavan paineen suunnan mukaan
  • Erilaisia laskelmien raja-arvoja on lisätty sovellukseen
  • Varoituksen antavat raja-arvot seuraavat tarkasti standardin ISO 3601-2 mukaisia suositusarvoja

ISO-Pikahaku

  • Ennalta valittua sovelluskohdetta käytetään laskennan oletuksena - kohteesta riippuen sovelletaan erilaisia rajoja, jotka johtavat erilaisiin tuloksiin
  • Toiminto antaa oletusvalintana paksuimman mahdollisen O-renkaan ja ISO 3601 standardin mukaiset uramitat
     

Käytettävyys

  • Nykyaikainen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä
  • Tehdyt laskelmat voidaan myös tallentaa muistiin, joten ne voidaan siirtää toiseen koneeseen tai jakaa muille käyttäjille
  • Kommentointi toiminnon ansiosta yksilölliset lisäykset voidaan tallentaa kaiikkiin laskelmiin halutessaan ne jaettavaksi myös muille käyttäjille
  • Kieltä ja mittayksikköjä voidaan vaihtaa laskennan aikana ja myös laskennan alkuperäinen kieli voidaan vaihtaa toiseen, mikä on hyödyllistä kun jaetaan laskelmia eri maiden ihmisten kesken
App

You may also scan the QR-Code and download the
O-Ring Calculator App to your mobile device

O-Ring Calculator