Tenute meccaniche frontali | Trelleborg

Tenute Meccaniche Frontali

Le tenute meccaniche frontali o tenute per applicazioni pesanti sono state specificamente progettate per applicazioni rotanti in contesti critici, dove resistono ad elevati livelli di usura e evitano l'ingresso di agenti abrasivi esterni. Le Tenute Meccaniche Frontali sono anche conosciute come Tenute per Applicazioni Pesanti, Tenute Frontali, Lifetime Seal, Floating Seal, Duo Cone Seal, Toric Seal, Mechanische Laufwerkdichtungen (German), Механични Челни Уплътнения(Bulgarian), 机械端面密封件 (Chinese), Mekaniske aksialtætninger (Danish), Mekaaninen otsatiiviste (Finnish), Joints d’Etanchéité Axiaux(French), Mechaniczne Uszczelnienie Czołowe(Polish), Juntas espejo (Spanish), Mekaniska Glidringstätningar(Swedish).

Ci sono due differenti tipologie di Tenute Meccaniche Frontali/ Tenute per Applicazioni Pesanti:

  • Tipo DO é il più comune; ha un O-Ring come elemento secondario di tenuta
  • Tipo DF utilizza un elastomero con sezione trasversale a forma di rombo come elemento secondario di tenuta anziché un O-Ring

Entrambe le tipologie prevedono due anelli metallici identici montati faccia a faccia, in due cave separate. Gli anelli metallici sono centrati nelle loro sedi mediante un O-Ring o attraverso un elastomero con sezione trasversale, a forma di rombo. Una metà dell'anello metallico rimane ferma nella sede, mentre l'altra metà ruota con la sua contro-faccia.

Applicazioni

Le tenute meccaniche frontali sono prevalentemente utilizzate per far tenuta nei macchinari da costruzione o in impianti di produzione in applicazioni estreme.

Tra le varie applicazioni:

  • Veicoli a motore, come gli escavatori 
  • Sistemi trasportatori
  • Camion pesanti
  • Assi
  • Macchine perforatrici di tunnel
  • Macchine agricole
  • Macchine da miniera

Le tenute meccanichefrontali vengono utilizzate anche in  agitatori, centrali eoliche e in altre applicazioni con condizioni simili o dove si richiede un ciclo di vita lungo senza manutenzione.

Per maggiori informazioni sulle tenute meccaniche, comprese le istruzioni di montaggio, codici articolo e informazioni sul materiale:

  • scarica il nostro catalogo delle Tenute Meccaniche Frontali