Cuscinetti e Boccole - in materiali sintetici, compositi e termop

Cuscinetti e Boccole - in materiali sintetici, compositi e termoplastici

Trelleborg Sealing Solutions offre cuscinetti compositi e cuscinetti termoplastici per un'ampia gamma di applicazioni. I cuscinetti vengono inseriti in un'applicazione per permettere un moto relativo vincolato tra due o più parti. Sono dispositivi meccanici che supportano un'altra parte e/o riducono l'attrito.

Turcite-B Slydway
TurciteR-B Slydway è un cuscinetto lineare fascia C a basso attrito principalmente per l’uso su percorsi e perni di macchine utensili. Fornisce basso attrito, una funzione di barra anti slittamento, lunga vita e minima usura. Turcite®-B Slydway® viene applicata usando una resina epossidica in due parti dopo aver pulito e sgrassato la superficie nuda di metallo in maniera approfondita. Turcite®-B Slydway® è stabile dimensionalmente, non necessita di manutenzione e può essere utilizzata con o senza lubrificazione.

La gamma di cuscinetti Trelleborg include cuscinetti termoplastici Turcite® and HiMod® e cuscinetti sintetici compositi Orkot®

Orkot® Marine e Hydrobearing
L'Orkot® è un materiale composito che consiste in tessuti tecnici impregnati di resine termoindurenti, lubrificanti solidi uniformemente dispersi e altri additivi. I cuscinetti Orkot® offrono vantaggi significativi rispetto ai cuscinetti metallici tradizionali.

Sono dimensionalmente stabili, resistenti all’usura, eccezionali caratteristiche a basso attrito e forniscono un’eccellente prestazione in condizioni di funzionamento a secco o di lubrificazione limitata. Dato che potenzialmente non si gonfiano in acqua di mare, sono ideali per applicazioni marine e idrodinamiche.