Calcolatore di O-Ring | Trelleborg Sealing Solutions

Calcolatore di O-Ring

O-Ring Calculator

Il calcolatore online di O-Ring offre agli ingegneri ed ai professionisti un modo semplice e veloce per calcolare le dimensioni degli O-Ring e la sede appropriata in conformità con lo standard internazionale O-Ring ISO 3601. Inserendo semplicemente le specifiche di installazione per un'applicazione, consiglia le dimensioni dell'O-Ring, la sede corretta e gli articoli corrispondenti.

Devi essere registrato e loggato per vedere il software Calcolatore di O-Ring.
Accedi o registrati qui per avviare il Calcolatore di O-Ring  

Questo strumento è ottimizzato per la versione desktop. Per gli smartphone scarica l'app Calcolatore di O-Ring qui 

Vuoi sapere tutti i vantaggi dell'uso del Calcolatore di O-Ring?

Vedi  l'e-Learning relativo al Calcolatore di O-Ring  per familiarizzare con le sue funzioni.

La nuova lezione di e-Learning sarà presto disponibile! 

Novità e miglioramenti:

  • Interfaccia utente e grafica migliorate
  • Salva i risultati direttamente nel tuo account Trelleborg Sealing Solutions
  • Condividi i tuoi progetti con i colleghi attraverso il Calcolatore
  • Collegamenti dinamici al Catalogo Elettronico e agli strumenti di ricerca CAD
     

Altre funzioni di calcolo

  • Per una selezione di materiali ed un particolare range di durezze, è possibile calcolare le forze di compressione dell'O-Ring
  • Scelta della tipologia di applicazione
  • Per le configurazioni radiali è possibile scegliere fra applicazioni statiche e dinamiche
  • Per le configurazioni assiali è possibile selezionare pressione interna o esterna
  • I limiti per i risultati di calcolo sono conseguentemente impostati
  • I limiti impostati per gli avvisi seguono accuratamente le diverse raccomandazioni in conformità con ISO 3601-2

Ricerca rapida degli standard ISO potenziata

  • Il tipo di applicazione prescelto viene utilizzato come una condizione per il calcolo - vengono applicati diversi limiti che portano a risultati diversi
  • La "direzione" del calcolo è cambiata– il calcolatore suggerisce sempre l'O-Ring con la maggiore corda possibile e con la sede corretta in accordo alla ISO 3601

  •  

Interfaccia utente moderna e semplice

  • Memorizza i calcoli, che quindi possono essere utilizzati su altri computer e condivisi con altri utenti
  • Con la funzione Note è possibile salvare commenti personali in ogni calcolo e condividerli con altri utenti se necessario
  • É possibile impostare la lingua e l'unità di misura durante il calcolo e un calcolo inizialmente aperto in una lingua può essere aperto anche in un'altra lingua; ciò è comodo quando si condividono i calcoli con persone di altri paesi