Ottieni l'innovativa gamma di strumenti e servizi per dispositivi mobili

Strumenti e App per dispositivi mobili

Trelleborg Sealing Solutions offre un'innovativa gamma di strumenti e servizi per dispositivi mobili.

Il video è disponibile anche in alta definizione (HD); puoi vederlo in modalità schermo intero, dopo averlo impostato a 720p.

Catalogo Tenute

L'App Catalogo Tenute offre le funzionalità del nostro Catalogo Elettronico Web, in un'App per smartphone.

Puoi utilizzare l'App per:

Trovare descrizioni dettagliate dei Prodotti
Accedere alle schede tecniche dei Materiali
Confrontare più Tenute
Cercare e filtrare i Prodotti per codice articolo, tipo di tenuta o condizioni operative
Richiedere una Quotazione accedendo al tuo account di Trelleborg Sealing Solutions
Ottenere maggiori informazioni sulle tenute selezionate, con collegamenti rapidi ai relativi Disegni CAD                            e Cataloghi

Questa App, di semplice utilizzo, ti consente di selezionare le tenute, inserirle nel Carrello e inviarle alla Marketing Company TSS locale per ricevere una Quotazione. Riceverai una rapida risposta: l'intero processo di definizione e ordine delle tenute sarà più semplice e veloce che mai!

Calcolatore dei Sistemi Idraulici

L'App Calcolatore dei Sistemi Idraulici è stata sviluppata per supportare i progettisti di sistemi idraulici. L'applicazione copre una vasta gamma di argomenti nel campo dell'oleodinamica e costituisce un valido riferimento per l'analisi, la progettazione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi idraulici.

Questo strumento calcola diverse equazioni in campo oleodinamico, comprese quelle utilizzate nei settori civile, strutturale, delle tubazioni e dell'ingegneria in generale. L'App è uno strumento indispensabile per studenti, progettisti, analisti e ricercatori, che lavorano nei settori automobilistico, aerospaziale, biotecnologico, oleodinamico, marittimo, minerario e dell'Oil&Gas.

Caratteristiche principali:
  • Include oltre 130 formule (non dovrete più memorizzare centinaia di equazioni!)
  • Oltre 360 calcoli diversi (cambia equazione in base alla variabile)
  • Calcolo semplice e rapido dei risultati e conversione delle unità di misura
  • Possibilità di creare un elenco dei preferiti per un accesso rapido
  • Passa semplicemente dall'unità di misura metrica a quella in pollici

Selettore Sedi Aerospace

Questa Applicazione copre due delle più importanti normative SAE, relative alle sedi dei sistemi idraulici del settore aerospaziale, l'AS4716 Rev B e l'AS5857 Rev A. Permette di trovare con facilità le dimensioni della sede e delle parti metalliche, indicando anche se la sede è adatta a una tenuta dinamica e/o statica. Offre anche la conversione istantanea tra pollici e mm.

Calcolatore delle Aree e dei Volumi

Questa Applicazione rende semplice e veloce il calcolo dell'area e del volume di forme geometriche predefinite. È possibile selezionare una forma e una forma secondaria oppure cercarne una nella raccolta integrata, digitando le prime lettere della forma desiderata. Una volta selezionata la forma, viene visualizzata la formula utilizzata per il calcolo dell'area o del volume dove inserire i parametri, in unità metriche o imperiali.

Caratteristiche principali:
  • Oltre 80 forme geometriche disponibili.
  • Possibilità di scorrere rapidamente categorie e forme oppure di digitarne il nome per una ricerca rapida.
  • Si conosce il raggio ma non il diametro? Nessun problema, il Calcolatore delle Aree e dei Volumi (AVC) dispone di diversi metodi di calcolo per soddisfare qualsiasi esigenza.
  • Possibilità di scegliere tra metalli, legno, fluidi e altro ancora. Riempi le forme geometriche di mandorle, alluminio o qualsiasi altro materiale tra i 1.500 a disposizione, per calcolarne il peso.
  • Viene fornita inoltre la definizione della forma e la formula utilizzata per il calcolo.
  • Calcola il volume direttamente oppure inizia con l'area di una forma in 2D, quindi seleziona una forma 3D associata per ottenerne il volume.
  • I calcoli possono essere effettuati in una serie di unità di misura del sistema metrico, del sistema imperiale britannico e di quello statunitense, dai millimetri alle miglia.
  • Le forme sono ben illustrate ed etichettate e l'Applicazione è di semplice utilizzo.

App Brochure AR

Scopri i contenuti interattivi delle brochure Trelleborg Sealing Solutions, con l'Applicazione Biblioteca della Realtà Aumentata Scopri di più sui nostri innovativi prodotti e le nostre soluzioni, visitando i contenuti di realtà aumentata, presenti nelle diverse brochure. Scarica le App e scansiona le pagine che contengono le icone AR, per accedere alle animazioni interattive, ai video e alle informazioni tecniche.

La rivoluzione delle tenute idrauliche: scopri di più sulle nuove tecnologie idrauliche, tra cui la "Lubrication Management" e l'Ottimizzazione dell'attrito.
Innovazioni per la robotica: scopri le tecnologie di tenuta per il settore della Robotica e in che modo i nostri prodotti contribuiscono all'efficienza e all'affidabilità delle attrezzature robotiche.

Caratteristiche principali:
  • Scansiona i simboli della Realtà Aumentata nelle brochure per scoprire tutti i contenuti AR di Trelleborg Sealing Solutions.
  • Scopri di più sulla nostra offerta di prodotti, materiali e servizi, attraverso animazioni, filmati e dati tecnici.
  • Esplora le tecnologie rivoluzionarie di Trelleborg Sealing Solutions

Compatibilità dei Materiali Sanitari e Medicali

Questa Applicazione per l'industria medica e sanitaria offre una rapida e comoda panoramica dei materiali compatibili con i diversi ambienti applicativi.

Caratteristiche principali:
  • Offerta di 34 materiali diversi e 35 ambienti chimici, per selezionare i materiali più efficaci per la specifica applicazione.
  • Possibilità di selezionare contemporaneamente fino a 20 materiali e ambienti applicativi, per confrontare e controllare rapidamente più materiali e condizioni applicative e creare una tabella di compatibilità di facile lettura, in cui ogni materiale viene classificato in una scala da "eccellente" a "sconsigliato".
Trelleborg Sealing Solutions sviluppa, produce e fornisce soluzioni tecnologiche innovative in materiali termoplastici, silicone e altri elastomeri, per applicazioni critiche dei settori sanitario e medicale, biotech e farmaceutico.

Modelli CAD

Questa applicazione consente di visualizzare, ruotare e ingrandire per esaminare in 3D i prodotti Trelleborg Sealing Solutions e inviare i relativi file CAD a qualsiasi indirizzo e-mail, ovunque ci si trovi.

Le funzioni dell'Applicazione Modelli CAD comprendono:
  • Il catalogo in-App delle tenute consente di scegliere il componente necessario, tramite le funzioni di ricerca e di filtro.
  • Ci sono informazioni dettagliate su ogni prodotto. Inoltre tutti i modelli possono essere ruotati, ridotti o ingranditi, per garantire una visione completa del profilo e delle caratteristiche di progettazione della tenuta.
  • È possibile selezionare il codice e il materiale, per ricevere i disegni CAD del prodotto necessario.
  • La funzione di invio consente di inviare il file CAD (in una vasta gamma di formati disponibili) a qualsiasi indirizzo e-mail.
Sviluppata in partnership con TraceParts, l'applicazione mira a rendere i disegni CAD più intuitivi e di facile impiego sia dall'ufficio che quando si è in giro.

App Cilindro Idraulico

Installa l'App Cilindro Idraulico

Clicca sul Codice QR per installarla sul tuo smartphone adesso!

*NOTA: Questa App non funziona per i dispositivi desktop

This is an intuitive tool for people working with Hydraulic Cylinders. Based on the inputs the user can calculate parameters for both single-acting or double-acting cylinder

Features at a Glance:

  • By simply entering the requisite dimensions of the cylinder and parameters like the pressure and oil flow, the user would be able to calculate the areas & volumes in the cylinder, extraction & retraction forces, velocity, time, outflow and ratio. The output is derived on both the Piston side and Rod side of the Cylinder.
  • The calculator is built to dynamically update the results as the user keys in the values.
  • A backward compatibility is also provided on some of the parameters (Force, Time & Velocity) to provide users with the extension of using the calculator in more user friendly environments.
  • The calculations can be carried out in both Metric or Imperial units.
  • The data provided is in conformation with ISO 3320, ISO 3321 and ISO 4393.
  • Interactive images depicting the parameters provide the user with a good understanding of the application.
  • The input and output values could be displayed in sub-units as per the requirements of the user after the calculation is carried out. This could also help the user make specific changes in units before the calculations.
  • The results can be copied to clipboard or can be sent via e-mail.

In the groove

È uscito l'ultimo numero della rivista "In the groove" di Trelleborg Sealing Solutions, nella quale trovate notizie, informazioni e specifiche tecniche delle tenute, nonché approfondimenti sui mercati nei quali vengono utilizzate. Disponibile in versione cartacea, in pdf interattivo o come App per tablet.

È possibile ordinare la versione stampata presso la Marketing Company locale di Trelleborg Sealing Solutions.

Istruzioni di Montaggio

Installa l'App Istruzioni di Montaggio

Clicca sul Codice QR per installarla sul tuo smartphone adesso!

* NOTA: Questa App non funziona per i dispositivi desktop

Unique to the marketplace, the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions is the first of its kind. Installation instructions usually feature a series of written steps with diagrams, leaving you to muddle through, hoping that what you’re doing is what the original author intended. The procedures can lose subtle details, or can be difficult to explain via words and pictures - but easy to show someone how to do in practice.

Trelleborg saw an opportunity to improve on this classic format using the latest channels. Building on existing instructions found in product catalogs, Trelleborg Sealing Solutions has released an app demonstrating the correct installation techniques for a range of seals. It features a combination of film, animation and supporting documentation to give as close an experience to having the expert install the seals right in front of you.

The app covers:

  • Installing Turcon®, Zurcon® and PU seals for rod and piston (single- and double-acting) with and without pre-tensioning elements
  • Installing Oil Seals
  • Visual Inspection of seals, bore and shaft, including surface finishes
  • Common mistakes and best practice during installation
  • Use of assembly cones and installation tools

ISO Fit e Tolleranze

È uno strumento intuitivo e facile da utilizzare. Nella versione aggiornata, offre una flessibilità d'uso ancora maggiore. Dopo aver inserito il diametro nominale necessario, gli utenti selezionano le classi di tolleranza per ottenere alesaggio e albero. L'Applicazione fornisce quindi la definizione completa delle ISO Fit, con tutti i relativi valori, compreso il tipo di accoppiamento. Vengono mostrate le tolleranze per le classi ISO più comunemente utilizzate. Utili grafici illustrano tali classi in base ad alesaggio e albero.

Pensata per gli ingegneri, questa Applicazione fornisce i risultati in base al Sistema DIN ISO 286. È disponibile gratuitamente su iTunes o dall'App Store Apple per iPhone e iPod Touch (cercare "Trelleborg ISO Fits").

Selettore O-Ring

Di semplice utilizzo, quando l'utente inserisce le specifiche dell'applicazione nel Selettore O-Ring, come l'alesaggio o il diametro dello stelo, l'App calcola rapidamente le dimensioni dell'O-Ring e della sede sia in centimetri che in pollici. L'Applicazione raccomanda inoltre l'O-Ring di dimensioni conformi allo standard ISO 3601, così è possibile conoscere esattamente il componente corretto. È inoltre presente la funzione di ricerca rapida, che consente di trovare le dimensioni degli O-Ring, secondo i diversi standard internazionali.

Calcolatore Ingegneria Meccanica

Ottimo strumento di calcolo per ingegneri meccanici o studenti universitari e delle scuole superiori, questo Calcolatore Trelleborg Sealing Solutions offre oltre 244 formule in 16 categorie diverse, altre formule saranno aggiunte nei prossimi aggiornamenti. Tra le categorie sono previste matematica, fisica e ingegneria meccanica. Per eseguire i calcoli basta scegliere una formula e inserire le variabili richieste. L'Applicazione calcolerà quindi l'equazione e mostrerà il risultato.

Il Calcolatore può essere personalizzato per ottenere operazioni più veloci e intuitive.

Sono disponibili le seguenti categorie:
  • Attuatore
  • Algebra
  • Cuscinetto
  • Idraulica
  • Gravitazione
  • Cinematica
  • Energia cinetica
  • Teoria cinetica dei gas
  • Leggi del moto
  • Oscillazioni
  • Proprietà di solidi e liquidi
  • Moto rotante
  • Termodinamica
  • Trigonometria
  • Onde e suono
  • Energia ed elettricità

Selettore di Materiali di Tenuta

Il Selettore di Materiali di Tenuta consente di effettuare ricerche tra i Materiali Trelleborg Sealing Solutions.

Inserendo semplicemente le specifiche del materiale, come ad esempio il gruppo a cui il materiale appartiene, i parametri specifici, come la temperatura e la durezza, l'Applicazione propone i materiali più adatti all'applicazione.

È possibile inoltre filtrare i risultati in base alla compatibilità chimica, alle approvazioni degli istituti o al tipo di prodotto, O-Ring, Quad-Ring e V-Ring.

Selettore di Spessori

Il Selettore di Spessori è la prima App Trelleborg per le soluzioni di smorzamento, è stata progettata per offrire ai collaudatori dei Freni NVH, un accesso semplice e rapido alla vasta gamma di materiali utilizzati per gli spessori per l'eliminazione dei problemi specifici legati alla rumorosità dei freni.

Inserendo pochi parametri come la temperatura e la frequenza, il Selettore di Spessori proporrà la soluzione migliore per lo specifico problema di rumorosità. È inclusa inoltre una funzione di notifica e-mail, che consente di inserire una richiesta di campioni per le prove dinamometriche, senza uscire dall'applicazione.

Caratteristiche:
  • Un nuovissimo rilevatore di frequenze sonore in grado di registrare il suono in caso di rumorosità dei freni e visualizzarne la frequenza.
  • Una funzione di ricerca rapida per una proposta facile e veloce dei materiali per i test
  • Opzione di ricerca avanzata per specificare il tipo di materiale e le relative proprietà
  • Un elenco audio dei 10 principali rumori dei freni
  • Selezione del materiale dello spessore in base ai parametri inseriti
  • Funzione di filtro per affinare la selezione, anche per tipo di adesivo, tipo di acciaio, spessore dell'acciaio, gomma su uno o due lati e materiale generale

App Glossario Tecnico

Questa App fornisce la definizione di oltre 2.000 termini del mondo della tecnologia di tenuta e dell'ingegneria.

Non solo tenute
Il nostro obiettivo è quello di fornire una fonte completa per tutte le esigenze ingegneristiche e rendervi la vita un po' più facile.

Ricerca ottimizzata
In base alla parola inserita nel campo di ricerca, verrà visualizzata una panoramica dei termini applicabili.
Per facilitare il più possibile la ricerca, le voci sono separate in due gruppi.
Il primo gruppo elenca i termini che contengono la parola cercata nel titolo, mentre il secondo mostra tutti i termini che la contengono nella definizione.

Elenco in ordine alfabetico
È possibile ordinare alfabeticamente le definizioni del glossario utilizzando l'area "From A to Z" per una panoramica di tutti i termini che iniziano con la lettera scelta. Da qui, è possibile selezionare il termine desiderato per trovare le informazioni necessarie.

Selettore di Tubi

Specificamente sviluppata per l'Industria Sanitaria e Medicale, l'Applicazione Selettore di Tubi semplifica la scelta del tubo o condotto corretto, in base ai parametri forniti, come i materiali e le pressioni di esercizio. Fornisce istantaneamente le informazioni necessarie, eliminando la necessità di consultare i cataloghi. L'Applicazione consente inoltre di richiedere campioni o contattare Trelleborg Sealing Solutions direttamente dall'interfaccia.

Convertitore di Durezza e Unità di misura

Il Convertitore di Durezza e Unità di misura è intuitivo e di semplice utilizzo. Selezionando la dimensione e inserendo il valore da convertire, l'Applicazione offre una vasta gamma di unità di misura tecniche e scientifiche per ogni dimensione. Per la conversione di un valore in altre scale di Durezza, l'utente deve selezionare la tabella specifica del tipo di materiale e inserire un valore.

L'Applicazione è disponibile gratuitamente in inglese e tedesco su iTunes o dall'App Store Apple per iPhone, iPad e iPod Touch. Si trova facilmente cercando "Trelleborg Converter" oppure "Trelleborg Einheiten", in tedesco.

Selettore di Tenute Rotanti 

Nelle applicazioni rotanti sono molti i fattori che influiscono sulla scelta della tipologia di tenuta e sul relativo materiale, tra questi: le condizioni di lubrificazione, il raffreddamento e la superficie metallica.
L'Applicazione Selettore di Tenute Rotanti è stata sviluppata con tale consapevolezza e con l'obiettivo di supportare i Clienti nella scelta della migliore tenuta rotante per ogni tipologia di applicazione.

Caratteristiche principali:
  • Sulla base dei parametri operativi, del tipo di tenuta, delle dimensioni e del lubrificante utilizzato per la specifica applicazione, lo strumento suggerisce la tenuta rotante più adatta.
  • Selezione ottimizzata della tenuta, in base al tipo di sede e alla funzione della tenuta.
  • Selezionando una tenuta, è possibile scegliere tra diversi materiali e accedere alle informazioni dettagliate sulle proprietà e le capacità di ogni combinazione tenuta-materiale.
  • I risultati possono essere condivisi via e-mail o copiati negli appunti.