医薬品グレードのUSPクラスVI準拠シリコーン製品
トレルボルグは、医薬品グレードおよび食品グレードのシリコーン製品のフルラインアップを製造しています。それらはライフサイエンスや化学プロセス業界向けで、米国薬局方(USP)クラスVI規格に準拠しています。それらの中には、超高純度シリコーンチューブ&ホース (標準品、カスタム品、 蠕動ポンプ 、カラーストライプ、 編組補強 、プラチナ、過酸化物)、 再利用可能なフィッティング 、検証補助装置、押し出し形状、オーバーモールドアセンブリなどがあります。これらのシリコーン製品は、CIP(定置洗浄)やSIP(定置滅菌)に伴う高温、蒸気、腐食性流体に適合しています。
用途
サポートしている用途としては、経腸栄養ポンプ、投薬装置、カテーテル、診断装置、ディスポーザブル輸液マニフォールド、閉塞アセンブリ、ろ過ガスケット、透析装置、処理装置などがあります。また、ユニークな整形外科用の液状射出成形(LIM) 製品、バイオ技術 向けのLIM ‘Y’結線、’T’結線シリコーンチューブマニフォールドなども用意しています。
豊富な材料レンジ
当社のチューブやホース、フィッティング、アクセサリは豊富な材料レンジから製造されます:ステンレス鋼 (304, 316, 316EP)、黄銅、炭素鋼、PTFE Encap、エポキシctd、スチール、ポリスルホン、ハステロイ®、PVDF、モネル™、ポリプロピレン、デルリン®、シリコーン、PTFE無垢材。当社のチューブ及びホースは、巻線か切り出し共に提供でき、フィッティング付、圧力試験済もご提供します。
クリーンルーム製造
シリコーン製品は、クラス100,000で、温度、湿度、微粒子数が定期的に管理された環境で製造されています。米国マサチューセッツ州のハドソン事業所は、FDAにより規定された適正な製造規格を遵守し、品質規格であるAS9100 ISO9001-2008に準拠しています。また、FDAの登録がされ、認証維持のため、主要客先から定期的に監査を受けています。.
トレルボルグのシリコーンチューブ&ホース:
PharmaSil® Sanitary Hose-
シリコーンチューブ&ホースの詳細については、 最寄りのトレルボルグまでご連絡ください 。