Aerospace Groove Selector | Trelleborg Sealing Solutions

航空機用シール溝アプリ

航空機用シール溝アプリでは、シール溝とハードウェアの寸法、そして該当の溝が運動用シール用なのか固定用シール用なのかも合わせて簡単に確認いただけます。本アプリでは、AS4716 Rev B、 AS5857 Rev A、 AS6235 Rev A、 AS4088 Rev E、 AS4832 Rev Aの5つの規格をカバーしています。ミリとインチの変換も簡単におこなえます。

ダッシュ番号 :


• AS4716: 004-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
• AS5857: 001-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
• AS6235: 006-028, 106-149, 210-247, 325-349, 425-460
• AS4088: 108-111, 206-222, 325-349, 425-460
• AS4832: 625-676

免責条項

本アプリは、SAE Internationalの承認のもと、AS 4716 Rev B © 2011、AS 5857 Rev A © 2010、 AS 6235 Rev A © 2015、AS 4088 Rev E © 2018そしてAS 4832 Rev A © 2019の規格を複製したものです。この規格をSAEの許可なく複製、転載、配布を行うことは認められておりません。このアプリはAS 4716、AS 5857、AS 6235、AS 4088 そしてAS 4832がもとになっています。本アプリ内の情報の正確性を検証するため、あらゆる努力を行っておりますが、本アプリで表示される全てのデータとその正確性を実証することは、本アプリのご利用者の責任で行ってください。トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、本アプリで表示された、または暗示的に示された内容の完全性、正確性、信頼性、適合性に関し責任やどのような保証も負っておりません。本アプリで得られた情報に関する信頼性は、ご利用者ご自身の責任としてご利用ください。

注記:航空機用シール溝アプリは、IE 9かそれよりも新しいバージョン、ChromeそしてFirefoxに対応しています。

 

APP


You may also scan the
QR-Code and download the 
Aerospace Groove selector App to your mobile device