Isolast® 과불화탄성체 오링

Isolast® 과불화탄성체 오링
Isolast®는 불소화 탄소(FKM)의 탄성과 PTFE의 뛰어난 내화학성 및 고온 안정성이 결합되는 과불화탄성중합체 제품입니다. Isolast® 씰은 약 325°C의 고온에서도 사용 가능합니다. Isolast® 오링은 미터 및 영국 치수로 ISO 3601, AS 568 A, BS 1806, BS 4518에 부합하도록 코드, 포일, 성형 스라브 및 맞춤 성형 부품으로 공급합니다.전자카다로그 (metric) 전자카다로그 (inch)
Isolast® 과불화탄성체 오링
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs