Productie Locaties

Internationale klasse in productie

Trelleborg Sealing Solutions heeft meer dan 24 strategisch gepositioneerde productielocaties in 4 continenten. De verschillende productielocaties zijn elk gespecialiseerd in een bepaalde productgroep of producttype. Daaronder vallen zowel afdichtingen uit het eigen Turcon® of Zurcon® materiaal, als exclusieve productontwikkelingen uit de unieke reeks elastomeren. Bij deze reeks elastomeren kunt u denken aan het innovatieve Isolast® perfluor elastomeer, of lagers in het marktleidende Orkot®, Luytex® of Turcite®.

Hier vindt u onze productielocaties per productgroep:
U wordt doorgelinkt naar onze internationale website. De informatie is alleen in het Engels beschikbaar

Plastics
Elastomeren
Overige materialen

Onze wereldbekende merknamen

Wij bezitten veel van de langst gevestigde en vooraanstaande namen binnen de afdichtingsindustrie. Dit zijn:

  • American Variseal: veer geactiveerde en radiale Turcon® lip afdichtingen
  • Dowty Seals: op elastomeren gebaseerde "high performance" producten
  • Forsheda: roterende afdichtingssystemen bestaande uit V-Ringen® en Cassette Seals
  • Impervia: speciaal voor luchtvaart ontwikkelde afdichtingssystemen
  • Orkot: geavanceerde composiet lagermaterialen
  • Palmer Chenard: membramen versterkt met speciale weefselinlagen
  • Polypac: afdichtingssystemen voor zware hydraulische toepassingen
  • Nordex: innovatieve compacte hydraulische en pneumatische afdichtingen van polyurethaan
  • Shamban: geavanceerde afdichtingssystemen in Turcon® (PFTE gebaseerd materialen) en overige plastics
  • Silcofab: pakkingen en andere producten uit mal van heet gespoten silicone rubber
  • Skega: top kwaliteit O-Ringen, afdichtingssamenstellingen en klantspecifieke afdichtingen
  • Stefa: radiale asafdichtingen voor veeleisende omgevingen
  • Wills: Wills Ringen®, Turcon® Variseal® en PDR rotary shaft seals

Americas

Europe

Asia