Hydraulische afdichtingen | Trelleborg Sealing Solutions

Hydraulische afdichtingen – voor nog betere prestaties

Hydraulische toepassingen eisen het uiterste van afdichtingen. De hydraulische afdichtingen moeten niet alleen vloeistoflekkage vanuit de cilinder voorkomen, maar moeten bovendien bestand zijn tegen hoge drukwaarden, extreme temperaturen en dwarskrachten binnen in de cilinder. Bij dergelijke toepassingen wordt er veel meer van hydraulische afdichtingen gevraagd dan het voorkomen van vloeistoflekkage.

Wij hebben tevens een e-Learning programma over afdichtingstechnologie:

Innovatieve materialen voor hydraulische afdichtingen Wanneer het gaat om het afdichten van een hoogwaardige cilinder, zijn hydraulische afdichtingen van Trelleborg Sealing Solutions de eerste keus. Onze gepatenteerde materialen, zoals Turcon® op basis van polytetrafluorethyleen (PTFE) of Zurcon® op basis van polyurethaan (PU), staan garant voor optimale duurzaamheid en prestaties en minimaal onderhoud.

Speciaal ontwikkeld – buitengewoon efficiënt

Voor het afdichten van hydraulische systemen wordt in de meeste gevallen gebruikgemaakt van een complexe combinatie van hoogwaardige afdichtingsontwerpen. Onze product serie hydraulische afdichtingsontwerpen bestaat uit O-ringen en een reeks innovatieve afdichtingen, ontwikkeld voor gebruik in hydraulische cilinders, zoals de veergeactiveerde Turcon® Variseal®, de O-ringgeactiveerde Turcon® Stepseal®2K, de Zurcon® polyurethaan U-cup RU9 en nog veel meer.

Innovative materials for Hydraulic SealsHydraulic Seals from Trelleborg Sealing Solutions are the first choice when it comes to sealing a high-performance cylinder.

Our proprietary materials, such as Polytetrafluoroethylene (PTFE) based Turcon® or polyurethane (PU) based Zurcon® ensure maximum durability and performance with minimum maintenance.

Specially engineered – extraordinarily efficient

Hydraulic systems are usually sealed with a complex configuration of high performance seals. Our Hydraulic Seals products range includes O-Rings and a number of innovative Seals designed for applications in hydraulic cylinders, such as the spring-energized Turcon® Variseal®, O-Ring engergized Turcon® Stepseal®2K, Zurcon® polyurethane U-Cup RU9 and many more.

Maak kennis met onze productserie hydraulische cilinderafdichtingen

Trelleborg Sealing Solutions biedt een verscheidenheid aan afdichtingen voor alle toepassingen in hydraulische cilinders:

stangafdichtingen en zuigerafdichtingen voorkomen vloeistoflekkage vanuit de cilinders en gaan drukopbouw tegen.

Geleideringen geleiden de zuiger en zuigerstang en voorkomen contact van metaal op metaal

Scrapers or Wipers are Seals which prevent external media from entering the cylinder.