O-Ringen worden gebruikt in diverse toepassingen: hetzij gebruikt als afdichtend element of als activerend element voor hydraulische afdichtingen en schrapers. Zo wordt de O-ring gebruikt in bijna alle takken van de industrie, inclusief in lucht- en ruimtevaart, automobiel en algemene werktuigbouw.
Uw voordelen
Vandaag de dag is de O-Ring de meest toegepaste afdichting vanwege de goedkope productiewijze en het gebruiksgemak. Wij bieden u een reeks van elastomeren voor zowel standaard als speciale toepassingen die het mogelijk maken dat de O-Ring vrijwel .
De perfecte O-Ring voor ieder doel
Onze O-Ringen zijn kosten effectief en presenteren op hoog niveau in bijna elke omgeving. Het maakt niet uit of u metrisch of inch maten gebruikt, standaard of op maat gemaakte O-Ringen –elke maat O-Ring is verkrijgbaar- waaronder grote O-Ringen geproduceerd met behulp van ons Fleximold™ proces. Onze rubberen O-Ringen zijn gemaakt van EPDM, FKM, NBR, HNBR en ons gepatenteerd FFKM, Isolast®. Afgezien van rubberen O-Ringen, zijn speciale producten zoals O-ringen uitgevoerd in PTFE gebaseerd Turcon® materiaal en Wills Rings® metalen O-Ringen ook verkrijgbaar.
Wij gebruiken cookies om u te voorzien van een betere service. Ga verder op onze website als u hiermee akkoord gaat, of ontdek hoe u cookies kunt beheren of lees onze Privacyverklaring..