Wills Rings® O | Statische afdichtingen

Wills Rings® O
Wills Rings® O zijn metalen O-ringen die gebruikt worden voor het afdichten van van statische flens situaties. Betrouwbare afdichting wordt gegarandeerd over een groot temperatuurbereik voor alle gassen en vloeistoffen. Extreem hoge drukken en vacuum kan worden afgedicht met Wills Rings® O. Lange levensduur en een prima weerstand tegen roestvorming zijn eveneens eigenschappen van de Wills Rings® afdichtingen.Leverbaar als druk-gevuld, massief, hol en systeem-druk geactiveerd in staal, koper, Iconel® 600 materialen. Kunnen worden gecoat met zilver, nikkel of PTFE.
Wills Rings® O