Tewkesbury (UK): Retentores e juntas - Trelleborg

Trelleborg Sealing Solutions Tewkesbury (Reino Unido)

Localização: Tewkesbury, Reino Unido
Uma das principais instalações de produção e desenvolvimento europeia dentro da divisão Global de Operações Elastoméricas de Trelleborg Sealing Solutions
Tornou-se plenamente operacional em 2008
Fundade localmente em 1945 como Dowty Selos Ltd, que se tornou a líder da indústria para o fornecimento de soluções técnicas para aplicações de vedação
Emprega mais de 130 pessoas em sua nova fábrica

Products & Applications
  • O-Rings
  • FlexiMold™ large diameter joint free seals
  • Engineered Molded Parts
  • Large diameter V-Rings
  • Precision Machined Elastomer Seals
  • Rubber-to-Metal Bonded Seals

Materials

  • Isolast® Perfluoroelastomers
  • XploR™ Advanced elastomers for Oil & Gas
  • Fluorocarbon (FKM)
  • Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR)
  • Silicone Rubber (VMQ)
  • Fluorosilicone Rubber (FVMQ)

Industries Served

  • Aerospace, Defense & Space
  • Chemical / Hydrocarbon Process Industry
  • Pharmaceutical, Food & Beverage
  • Oil & Gas
  • Semicon

Certifications

  • BS/EN 9100:2003, AS9100 revC
  • ISO/TS 29001:2011
  • Nadcap AC7115 B for aerospace
  • BS/EN/ISO 14001:2004

High Performance Elastomer Seal Manufacturing

Trelleborg Sealing Solutions Tewkesbury as one of the prime European production and development facilities for standard and custom elastomer products is featured in this film.