Wills Rings® O | Vedações Estáticas | Trelleborg

Wills Rings® O
Os anéis Wills Rings® O são anéis-O metálicos para muitas aplicações de vedação de face estática. Eles têm um desempenho confiável em uma ampla faixa de temperatura para gases e líquidos. Os anéis Wills Rings® O podem vedar vácuo e pressões extremamente altas. A vida longa e uma excelente resistência a corrosão são também características das vedações Wills Rings®. Eles estão disponíveis em vedações pressurizadas preenchidas, acionadas por pressão, não pressurizadas e sólidas nos materiais de aço leve e inoxidável, cobre e Inconel® 600. As vedações podem ser galvanizadas em prata ou níquel, ou revestidas com PTFE.
Wills Rings® O
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs