Food & Pharmaceutical Sealing Applications Provide Optimum Seal

Conectores de fluidos assépticos

Conectores de tubos assépticos de aço inox nos mixer para pomadas farmacêuticas precisavam ser esterelizadas com água WFI (de-ionizada). O material FKM não resistiam ao processo de esterilização com vapor acima de 150°C, e o sistema falhava após um curto período de tempo.

Solução

  • O-Ring em FFKM especial

Resultados
O novo composto FFKM atingiu todos os requerimentos da aplicação para o processo de limpeza CIP e atende as recomendações do FDA (Lista de químicos 21.CFR 177.2600 Artigos de borracha destinadas a uso repetitivo). Adicionalmente, foi testado de acordo com o protocolo de teste da United States Pharmacopoeia Class VI (USP Class VI). Um melhor comportamenteo de vedação foi atingido junto com o aumento da vida útil.

Produtos

  • Dowty O-Ring
  • O-Ring em Perfluoroelastômero Isolast®

Centrífuga

FlexiMold™ , o -ring gigante para alojamento de centrífuga

Um fabricante de Centrífugas especializado na indústria farmacêutica necessitou de grandes o-rings para o alojamento de um de seus produtos.

Problema de vedação:
As vedações são expostas a altas condições de centrifugação, que exigem extremas propriedades físicas. Adicionalmente as vedações devem ser montadas nos alojamentos sem criar um espaço morto, para que o processo de centrifugação possa ser limpo facilmente.

Requisitos de vedação:

  • Compatível com meios ásperos de limpeza e a uma variedade de solventes
  • Atender normas FDA e padrões de Classe VI de USP
A solução:
Devido ao requisito baixo de volume, o custo para uma construção de uma ferramenta era inviável. Um o-ring usando o processo FlexiMold™ foi selecionado. Por este método de produção exclusivo, um o-ring com as mesmas características pode ser fabricado, incluindo integridade na união, como um o-ring moldado sem a necessidade de uma ferramenta dedicada. Para assegurar a compatibilidade com meios em que seria submetido, o material Isolast® J9515 foi especificado.

Resultado:
Os O-rings gigantes foram entregues a tempo fornecendo a mesma integridade de o-rings manufaturados por compressão sem o custo de ferramental.

Máquina de Café

Modificado Stepseal® em Turcon® MF reduz manutenção de cafeteiras profissionais

Cafeteteiras profissionaisnecessitam produzir até 300 xícaras de café por hora. Isto põe exigências altas em todos componentes, especialmente suas vedações..

Requisitos de vedação:
Em máquinas profissionais de café, os componentes são de metal, ao contrário do plástico dos modelos domésticos.

Superfícies mais duras combinadas aos grãos de café abrasivos significam que as vedações tendem a se desgastarem rapidamente. Um produtor líder em máquina profissional de fazer café trabalhou com a Trelleborg Sealing Solutions com o objetivo de aumentar ao máximo a vida útil da vedação com o alvo de trabalho de 100.000 ciclos antes de necessitar sua manutenção.

Exigências para a vedação:

  • Suportar o calor de grão de café abrasivos
  • Ser compatível com gordura e ácidos no meio de processamento
  • Operar sob pressão de 16-bar/2320psi em água quente
  • Suportar meio CIP
  • Atender normas FDA

Solução:
Para atingir a resistência à abrasão que o cliente desejava, a superfície de Turcon® Stepseal® foi modificada. Além disso uma graduação MF que atendesse FDA foi selecionada, a qual era compatível com o meio de processo, suportava regimes de limpeza e operava sob alta-pressão

Resultado:
Nos testes, o design do Turcon® Stepseal® modificado atingiu os ciclos desejados e é agora usado numa grande variedade de cafeteiras.

Mais informações sobre o Turcon® MF

Saiba mais sobre o Turcon® Stepseal® 2K

Máquina de envase

Turcon® Variseal® Hi-Clean elimina contaminação em máquinas envasadoras

Máquinas de envasadoras têm numerosas cabeças de envase ativadas por êmbolos.

Problemas de vedação:
Um fabricante de máquina envasadora descobriu partículas de fruta que foram encontradas em vedações utilizadas dentro de suas cabeças de envase. Isto levou a sua contaminação, o que era difícil de limpar por causa do design da vedações. Além disso, os elastomeros aderiam ao eixo do êmbolo, impedindo seu movimento, provocando o envase irregular.

Requisitos de vedação:

  • Resistência química alta
  • Resistências químicas de CIP e operação em vapor de até 150°C/302°F
  • Atender normas FDA e padrões de Classe VI de USP

Solução:
A Trelleborg Sealing Solutions recomendou substituir a vedação de elastômero por um Turcon® Variseal® Hi-Clean. Como ele se adequa ao alojamento existente, nenhuma mudança no equipamento foi necessária. A mola de aço inoxidável que energiza a vedação é envolvida por silicone. Isso significa que é facilmente limpa e esterilizada sem risco de contaminação. A baixa característica de fricção do material Turcon® PTFE previne que ele cole em contato com qualquer superfície, mesmo após longos períodos sem uso. A graduação de Turcon® utilziada atendia todas as normas relevantes.

Resultado:
Na aplicação, o Turcon® Variseal® Hi-Clean eliminou todo risco de contaminação. Além disso, a ação de envase foi melhorada devido às baixas características de fricção da vedação.
Mais informaçoes sobre o Turcon® MF
E também sobre o Turcon® Variseal® Hi-Clean

Válvula à prova de mistura

Ajudando a aumentar a produção máxima em sistemas construídos com válvulas a prova de mistura

As válvulas a prova de mistura são componentes chaves em plantas automatizadas de processamento matriz-piped. As plantas podem ser usadas para a produção de todos tipos de produtos, variando de alimento e bebida a farmacêutico e cosméticos. As válvulas a prova de mistura permitem o processamento e limpeza simultânea do sistema, enquanto ao mesmo tempo previne a mistura dos fluidos conduzidos.

Problemas de vedação:
A Trelleborg Sealing Solutions foi contatada por um fabricante líder internacional de válvulas para ajudar a desenvolver a configuração de vedação para sua nova geração de válvulas. Desde que as válvulas foram exigidas a estar funcionando 24 horas por dia, as vedações são agredidas em ambos meios: com altas concentrações de fluidos CIP e com vapor super aquecido. Adicionalmente, vários vedações foram utilizadas dinamicamente.

Requisitos de vedação:

  • Todos os materiais das vedações necessitam atender as normas FDA
  • Ter resistência química boa a óleo e gordura, ozônio e ao envelhecimento
  • Permitr um alcance térmico até 200°C/392°F
  • Resistência a fluidos de limpeza numa concentração até 5% ácidos em 100°C/212°F e 5% bases em 40°C/104°F
  • Resistência sob esterilização a vapor

Solução
A Trelleborg trabalhou com o fabricante da válvula desde o desenvolvimento inicial do produto. Usando o FEA (Análise finite de Elementos) e a modelagem 3D, dentificamos a melhor geometria para maximizar a integridade da vedação. O material FKMV8605 foi selecionado devido à sua compatibilidade química para produção e também para regimes de limpeza e vapor.

Resultado:
A configuração de selagem recomendada trabalhou perfeitamente em uma grande variedade de fluidos. Eles provaram ser capazes de suportar regimes CIP e SIP, aumentando o intervalo entre manutenções planejadas e maximizando a produção.

Acoplamentos rápidos

Superior resistência química em acoplamentos

Quick couplings are now extensively used in process lines to allow for a flexible production system and to make maintenance and repair quicker and easier.

Sealing issue:
A leading quick coupling manufacturer wanted to develop a coupling for use in the chemical and beverage industry. The elastomer seals that they usually fitted in their product would not stand up to the harsh conditions of these processing lines. They approached Trelleborg Sealing Solutions for a solution that would be chemical and steam resistant while complying with relevant industry standards.

Sealing requirements:

  • High chemical resistance
  • Withstand CIP chemicals and operate in superheated steam.
  • Compliant with FDA and USP Class VI standards
  • Tight tolerances

Solution:

Depending on cleaning regimes and process media, Trelleborg Sealing Solutions recommended O-Rings in either EPDM E7502 or Isolast®.

Result:

By using seals in these materials, quick couplings could be effectively cleaned and sterilized without causing deterioration of the O-Rings. This meant that the customers of the coupling manufacturer benefited from long component life.

Find out about Isolast®

Válvulas de Segurança

Parte ligadas dão vantagens em válvulas de segurança

As válvulas de segurança são instaladas para proteger o equipamento crítico.

Problema de vedação:
Um importante fabricante de equipamentos médicos tinha um projeto vigente de uma válvula de segurança, onde a vedação era colocada dentro de uma montagem de três peças. O fabricante quis aumentar a resistência química do elemento de vedação especificando um material de FFKM. Orientada para buscar uma solução de melhor custo-benefício a Trelleborg Sealing Solutions desenvolveu uma solução completa a um custo atrativo que poderia melhorar a integridade do sistema de vedação.

Requisitos de vedação:

  • Elevada resistência química
  • Suportar fluidos CIP e trabalhar sob vapor até 150°C/302°F
  • Atender normas FDA e padrões de Classe VI de USP
Solução:
Com uma rara tecnologia de química de interfaces, foi possível unir nosso material Isolast® ao metal. Isto permitiu que os três componentes da montagem previamente existente fossem produzidos como um único item.

Resultado:
O projeto resultante do elemento de vedação provou ter uma interessante relação custo benefício. O custo total foi reduzido pelo aumento de seus intervalos de substituição, por uma redução na quantia de de vedações exigidas e pelo baixo custo de montagem. O componente provou ser altamente eficiente e o mesmo conceito está sendo usado por toda a linha de produtos.

Saiba mais sobre Isolast®

Tanque do sistema pulverizador

A configuração de selo usado em um raro e retráctil sistema de tanque spray.

Sistemas pulverizadores são acoplados a tanques para sua limpeza. Geralmente a extremidade de pulverização é recolhida automaticamente do tanque.

Problema de vedação:
A Trelleborg Sealing Solutions trabalhou com um fabricante que desenvolvia um sistema único de spray de esfera retrátil. Este operava pneumaticamente com o benefício de ser um sistema de auto drenagem. A solução em vedação exigida deveria apresentar a possibilidade de ser operada com líquido de um lado e o ar de outro. Sob pressão de ambos lados e alta temperatura, as vedações em contato com os fluidos do sistema deveriam também resistir às severas substâncias químicas utlizadas para a limpeza destes.

Requisitos de vedação:

  • Alta resistência química
  • Quimicamente resistente a todos os fluidos CIP
  • Atender normas FDA e padrões de Classe VI de USP
Solução:
A Trelleborg Sealing Solutions recomendou um sistema de vedação que incluía as opções de Turcon® Variseal®, junto com os o-rings em EPDM e Isolast® dependendo do requisito químico de resistência. A superfície do elastomero do o-rings na base do spray de esfera foi tratada superficialmente com uma camada de FF de acordo com requisitos FDA. Isto conferiu a vedação as características necessárias de fricção permitindo uma suave operação dinâmica da extremidade do spray.

Resultado:
A configuração da vedação resistiu as testes extensivos. Depois de ciclos de 1.000 operações, não foi encontrado vazamento e a pressão foi mantida. As vedações foram submetidos a um teste de temperatura onde as unidades foram aquecidas até 140°C/284°F por 24 horas, sendo aprovadas para a aplicação em questão.

Mais informação sobre EPDM

Descubra mais sobre Isolast®

Prensa autoclave

Uma vedação de êmbolo era necessária para uma prensa de 130,500psi (900 MPa) em um processo de fabricação alimentício. Inicialmente, uma NBR comum foi utilizada para selar o movimento de baixa velocidade do pistão mas um atrito excessivo foi observado. Uma solução em vedações com materiais aprovados pelo FDA era necessária.

Solução

  • Zurcon® Variseal® Hi-Clean no material Z80

Resultado
O desempenho geral de vedação foi consideravelmente melhorado e a vida útil do componente foi aumentada exponencialmente. Ambos silicone de preenchimento e material da vedação atendem as normas FDA (Lista química 21 CFR Parte 177.1520 - Polímeros de olefinas e Parte 177.2600 - artigos de borracha para uso repetidamente. O aumento de custo do sistema de vedação foi compensado com folga devido ao desempenho operacional melhorado e às reduções nas operações de manutenção.

Produtos
Variseal® H (Vedação de pistão energizada por mola helicoidal)

Máquina de mistura - drogas em pó

A tarefa era vedar o topo de uma máquina de mistura e guiar o eixo das facas em posição vertical, enquanto era mantido o vácuo necessário para proteger a preparação da mistura da droga.

Solução
Turcite® Slydring® e Turcon® Excluder® 5, ambos em material T05

Resultados
O sistema atingiu todos os requerimentos operacionais e proveu longa vida útil.

Produtos

  • Excluder 5
  • Turcite® Slydring®

Sistema de armazenamento criogênico

Um novo systema de recuperação e armazenagem biológica requer uma vedação que possa suportar tanto rotação (5 rpm) quanto movimento recíproco (curso de 40") sob vácuo de 2" de Hg. Como os motores e as unidades são esternas ao tanque, a vedação criogênica veda a porta de alimentação, pela qual o braço manipulador coloca e retira amostras na unidade de armazenamento. A vedação é exposta ao nitrogênio líquido e gelo. Além disso a vedação opera de forma não contínua, duas a três vezes por dia, por um ou dois minutos e requer baixo atrito e ser livre de escorregamento de partida.

Solução
Vedação Variseal® M com jaqueta em Zurcon® Z80 com duas molas V aninhadas

Resultados
A vedação atende todos os requisitpos de performance e prove longa vida útil do sistema

Produtos
Variseal®

Sistema de filtração de fluidos

Em uma unidade cerâmica de filtração de leite, um sistema era necessário para selar e posicionar os tubos sem perder a flexibilidade. O desempenho ideal deveria apresentar dois anos de trabalho contínuo.

Solução

Peças customizadas em um EPDM especialmente desenvolvido.

Resultado

A solução customizada (baseada em um material aprovado em uma norma FDA - Lista química 21 CFR Parte 177.2600 - artigos de borracha para uso repetidamente) foi submetida às condições de trabalho e atendeu todos os requisitos de vida útil.

Bomba HPLC

Bombas de êmbolo usadas em sistemas de química analítica trabalham com uma ampla gamad e solventes tão bem como soluções salinas abrasivas. A vedação precisa ser livre de vazamento enquanto veda sobre um êmbolo de safira muito liso, ser compatível com numerosos solventes e prover atrito consistente e longa vida útil.

Solução
Variseal™ FW customizado com calcanhar extendido em Zurcon® Z80, e mola Slantcoil® pesada.

Resultados
A vedação específica feita em UHMWPE, prove excelente resistência ao desgaste e longa vida útil enquanto que a mola Slantcoil transmite a força necessária para criar uma vedação livre de vazamento e baixo atrito.

Condições de Serviço

  • Até 6000 psi (41.4 MPa)
  • 40°F a 120°F (9°C a 49°C)
  • Curso 0.250” (6,35 mm)
  • 5 sfpm (0.025 m/s)
  • Solventes de laboratório, soluções salinas

 Produtos
Variseal® W (Vedação de haste energizada por mola inclinada)
Variseal®FW (Vedação de flange energizada por mola inclinada)

Embaladora - válvula não lubrificada

Dois discos rotativos abasteciam o mecanismo de controle de alimentação do fluxo de fertilizantes para o silo de armazenagem. Os discos de metal ficavam presos regularmente com as partículas de fertilizante. Isto era causado por abrazão pelo pó agressivo.

Solução
Discos projetados em Material Orkot® C321

Resultados
Os discos de Orkot® suportaram a agressividade do fertilizante, proveram performance ininterrupta e operou sem lubrificação.

Produtos
Orkot® Slydring®

Cilindro de prenssagem- sistema hidráulico de água

Equipamentos para produção de queijo precisam empregar componentes acionados hidraulicamente por água. Uma solução em vedação foi requisitada.

Solução
Zurcon® Glyd Ring® e HiMod® Slydring® no pistão; Zurcon® Stepseal®, Zurcon® Excluder® e HiMod® Slydring® na haste, todos em UHMW-PE (Z80 e HM 80)

Resultados
O sistema completo de vedações proveu alta performance e boa vida útil.

Produtos

  • Excluder 2
  • Excluder 5
  • Excluder DC
  • Excluder DC, Series E
  • Glyd Ring®, Pistão
  • HiMod® - Mancal termoplástico de alta performance
  • Stepseal® K, Haste
  • Stepseal® M
  • Stepseal® P

Distribuidor rotativo - Planta de engarrafamento

Distribuidores rotativos centrais em plantas de engarrafamento de bebidas (água, cerveja, vinhos, etc.) apresentaram problemas com vedações devido aos produtos químicos agressivos usados durante o processo CIP (Limpeza em processo). Vários sistemas de vedação emrpegados falharam em vedar efetivametne o rotor.

Solução

Turcon® Varilip® customizado

Resultados
Devido ao canal de descarga entre os lábios de vedação, o Turcon® Varilip® prove efetiva vedação e limpeza facilitada, suportanto os rigores do meio de limpeza sem perda da eficácia de vedação ou resistência ao desgaste.

Produtos

  • Varilip® - (Vedação Rotativa PTFE)
  • Varilip® PDR - (Vedação Rotativa PTFE)
  • Varilip® TP1 - (Varilip tipo 1) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP2 - (Varilip tipo 2) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP3 - (Varilip tipo 3) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP4 - (Varilip tipo 2D) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP5 - (Varilip tipo 2E) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP6 - (Varilip tipo 3E) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP7 - (Varilip tipo RE) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP8 - (Varilip tipo 2P) Vedação Rotativa PTFE