Alimentícia e Farmaceutica - Produtos - Trelleborg

Produtos

Uma variedade de produtos especificamente para o processamento de alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e médicos.

Trelleborg Sealing Solutions possui o maior portfolio de produto selo na indústria. Com este e nossas soluções de engenharia, nós podemos resolver praticamente todos os desafios de vedação.
 

Vedações Elastoméricas Padronizadas

Grande variedade de soluções em vedação elastomérica

Nossa linha de vedações padronizadas de elastômero para aplicações higiênicas estende-se de O-Rings, a vedação mais comum usada como gaxetas de flange, especificamente para uniões de cano, a nossa tecnologia própria FlexiMold™, a qual permite a produção de vedações gigantes em diâmetros quase infinitos.
O-Rings padronizados atendendo os requisitos desafiadores da indústria

Para situações dinâmicas e estáticas, o O-Ring é a vedação mais comumente utilizada, e a Trelleborg Sealing Solutions as fornecem praticamente em qualquer tamanho. Este item está disponível para atender todos os padrões internacionais, tais como a AS568B, DIN3771, BS 1806/ BS 4518, JIS B2401, NFT47-501, SMS 1586 e ISO 3601, ao lado de vedações produzidas em dimensões sob medida. Com um custo-efetivo, nossa grande variedade de elastômeros especiais significa que os materiais de um O-Ring podem ser combinados para atender às necessidades específicas de uma aplicação.
 
FEP encapsulado O-Rings para maior compatibilidade química

O FEP O-Ring é uma opção quando há necessidade de uma vedação com um nível mais alto de compatibilidade química é exigido. Estes consistem num elastômero em um anel interior encapsulado dentro de um Tetrafluoroethylene Hexafluoropropylene (FEP) sem sutura. A camada exterior de FEP dá resistência química semelhante ao PTFE, enquanto um âmago de qualquer FKM ou silicone fornece elasticidade. Condizente com as normas FDA 21 CFR 177,1550 e 3-UNS, estes anéis são usados em aplicações estáticas, de troca lenta e rotatórias. 

QUAD-RING® para evitar torção no sulco

Trelleborg Sealing Solutions é o fornecedor original QUAD-RING®. Este é um selo four-lipped specialmente desenvolvido de perfil de selo. Em contraste com o O-Ring, o QUAD-RING® evita a torção no sulco, tem melhorado suas características de fricção e também proporciona a eficiência em algumas aplicações para vedação mais alta. 

FlexiMold™ selos gigantescos– integridade excelente sem uma ferramenta dedicada

Com a tecnologia de proprietário FlexiMold™ , a Trelleborg Sealing Solution fabricam selos de qualidade alta gigantescas. De qualidade superior àqueles fabricados como selos emendados ou de cabo expulso, eles demonstram a integridade plena visual e dimensional de um produto moldado. Produzido sem a necessidade de uma ferramenta dedicada, um arranjo flexível de ferramenta reduz o prazo de entrega e também os custos. Disponível em uma grande variedade de elastomers, FlexiMold™ é recomendado para O-RINGS e outros perfis de selo para mais de 500 mm/20 inches. São fornecidos a padrões ISO 3601-1, AS568 e JIS B 2401 e podem ser produzidos em diâmetros quase infinitos.

Kantseal com resistência elevada da extrusão

O Kantseal é um selo estático com uma um seção transversal do quadrado. . O Kantseal oferece resistência alta de extrusão, deformação mínima e boa compressão.

 
Gaxetas de flange especificamente projetados para uniões higiênicas de cano em sistemas de processo

Trelleborg Sealing Solutions tem um alcance de gaxetas normais de flange especificamente projetados para uniões higiênicas de cano em sistemas de processo. As gaxetas estão disponíveis em materiais prêmios, e suas excelentes resistência químicas ajudam a reduzir o tempo ocioso, melhorando a eficiência de produção para vida de selo estendida. Eles também minimizam o risco de contaminação e de ingresso bacteriano, assegurando a pureza do produto.

As peças estão disponíveis em tamanhos de polegada de acordo com ISO 2852 e em tamanhos métricos ao DIN 32676.

 

Dynamic Linear Seals

Líder em vedação de fluídos

Na vanguarda de design de produtos para aplicações em sistemas com fluidos, a Trelleborg Sealing Solutioins fornece uma linha de vedações para aplicações lineares dinâmicas. Nosso portfólio de produtos é um do mais amplo do mercado, satisfazendo necessidades específicas.

Além das vedações mencionadas acima, também inclui em nossa linha de rodutos para sistemas com fluídos Rimseal , L-Cup® , U-Cup VL-Seal , Double-Delta®, AQ Seal®Wynseal® .
 
Turcon® MF: o material ideal para aplicações higiênicas

Todas as vedações para sistemas com fluídos podem ser fabricadas em materiais como o Turcon® MF, que são especialmente projetados para aplicações de assépticas. Estes compostos, em conformidade a todas aprovações importantes e compatibilidade química quase total, permitem que estas geometrias plenamente sejam utilizadas em aplicações de bioprocessamento, alimento, bebida e farmacêuticas.

Saiba mais sobre o  Turcon® MF
Glyd Ring
Stepseal 2K
Variseal

Vedações Estáticas Higiênicas

Vedações estáticas especializadas para desenhos higiênicos de acoplamentos

Equipamentos de envaze, processamento e empacotamento consistem de muitas partes que tem que ser conectadas. Uma limpeza apropriada, geralmente Limpeza in loco (CIP) seguida por uma esterilização in loco (SIP podem somente ser atingidas com um desenho higiênico da conecção.

Juntas e O-Rings em materiais especiais

Trelleborg Sealing Solutions oferece juntas e O-Rings para as normas mais comuns aplicadas a desenhos higiênicos de acoplamentos, como ISO 2852, DIN 11864 e DIN 32676. Elas estão disponíveis em EPDM e FKMmateriais especificamente desenvolvidos para aplicações de desenhos higiênicos de acoplamentos.

Comprovada performance em testes

Três materiais recomendados para desenhos higiênicos de acoplamentos, EPDM E7502 e FKMs V8605 e V8T41, submetidos a vários testes, incluindo imersão em 21 dos fluidos mais comuns usados em CIP. Os materiais 

demonstraram performance superior com o V8T41 dando excepcionais resultados para um material de vedação em fluorcarbono. Além disso, o material é também adequado para aplicações com água quente e vapor até +170°C/ +338°F.

Atendendimento da maioria das normas

Todos estes materiais são compatíveis e foram testados de acordo com FDA, 21 CFR177.2600, 3-A, USP Class VI, bem como citotoxidade (USP and DIN EN ISO 10993-5) e conforme a regulação (EC) 1935-2004

Vedações Rotativas

Desempenho alto de produtos de selo rotatórios especializados

Quando se fala em aplicações de selo rotatórias sucessivas, produtos especializados são exigidos. A Trelleborg Sealing Solutions oferece um alcance de opções raras, tanto normal e sob medida, assim proporcionando características excepcionais de desempenho em situações rotatórias exigentes.

Turcon® MF: o material ideal para aplicações higiênicas

Os selos rotatórios podem ser fabricados em materiais de Turcon® MF, que são especialmente projetados para aplicações de aseptic. Estes compostos, com sua conformidade a todas aprovações importantes e compatibilidade química quase total, permitem que estas geometrias sejam plenamente utilizadas em aplicações de bioprocessing, alimento, bebida e farmacêuticas.

Saiba mais sobre Turcon® MF

Roto Variseal and Roto Glyd Ring
Turcon Rotary Shaft Seals

Vedações Customizadas

Vedações projetadas para ampliar a cobertura de aplicação.

Os designs feitos sob-medida fornecem uma ótima solução

Para algumas aplicações críticas, a melhor solução é um componente projetado sob medida, onde o conhecimento do material e um alto nível de design técnico são unidos. O portfolio de projetos de produtos da Trelleborg Sealing Solutions são quase ilimitados. Isto permite que encontremos nosso objetivo de desenvolver uma ótima solução para cada aplicação, em termos tanto valor como funcionalidade.

De variações simples de produto à gaxetas complexas

A oferta de produto inclui variações relativamente simples em alguns projetos padrões de vedação para diafragmas, com ou sem reforço de fibra e gaxetas complexas. Elementos de vedação também podem ser unidos a substratos tais como plásticos ou metal. Estes dão integridade quase total, reduzindo tempo de montagem e os custos totais de produção.
Dando assistência em provações de designs feitos sob medida

Trabalhando com clientes, a fim de validar as vedações em suas aplicações nos nossos centros globais de pesquisas e desenvolvimento e instalações de prova, muitos testes podem ser executados para assegurar que os compostos executem os requisitos exigidos. Adicionalmente, usando ferramentas como a Análise de Elementos Finitos (FEA), podemos provar o comportamento da vedação em uma determinada aplicação num ambiente virtual. Ao possuir estas instalações de prova, isto significa que podemos validar projetos ainda em laboratório antes que o cliente execute suas provas de campo. 

Raspadores

Raspadores ASW de poliuretano branco

O raspador ASW é de dupla-ação e está disponível na versão usinada em material Poliuretano branco. O material de 95 Shore A, WUAW5, é completamente aprovado pela FDA e compatível com as regulamentações européias (EC) 1935/2204 e (EU) 10/2011. Montado de maneira mais alinhada, não há depressões radiais, prevenindo a entrada de partículas de alimentos ou resíduos farmacêuticos. Quando a haste é removida é possível, se necessário, desmontar o raspador para a limpeza e remontá-lo facilmente.