Производственные мощности во всём мире - Trelleborg

Высокое качество производства по всему мир

У компании Trelleborg Sealing Solutions более 24 стратегически размещенных производственных комплексов на четырех континентах. Каждый из производственных комплексов специализируется на производстве материалов определенной группы или типа, будь то уплотнители из собственных материалов Turcon® или Zurcon®, эксклюзивные продукты из эластомеров уникального ассортимента, включая новаторский перфторэластомер Isolast®, или лидеры рынка подшипников Orkot®, Luytex® или Turcite®.

Всемирно известные торговые марки

Мы являемся обладателями наиболее известных и ведущих марок в индустрии производства уплотнителей, включая:
  • American Variseal: уплотнения с поджатыми пружинами и радиальные манжетные уплотнения Turcon®
  • Dowty Seals: высококачественные уплотнительные материалы на основе эластомера
  • Forsheda: вращательные уплотнительные системы с манжетами V-образного сечения V-Rings ® и Кассетные уплотнители
  • Impervia: специализированные аэрокосмические уплотнительные системы
  • Orkot: подшипниковые материалы из высококачественного композита
  • Palmer Chenard: диафрагмы, усиленные сконструированным текстилем
  • Polypac: уплотнительные системы для применения в тяжелых гидравлических системах
  • Nordex: инновационные компактные гидравлические и пневматические уплотнители из полиуретана
  • Shamban: передовые системы уплотнения из пластика Turcon® (материалы на основе ПТФЭ) и других технических пластиков
  • Silcofab: прокладки и бумажные изделия из термообработанной силиконовой резины
  • Skega: уплотнительные кольца премиум класса, плоские и специально разработанные уплотнения
  • Stefa: уплотнители для радиальных валов для использования в условиях с повышенными требованиями
  • Wills: кольца Wills Rings® , Turcon® Variseal® и Turcon® Varilip® PDR уплотнения для вращающегося вала

Americas

Europe

Asia