Исследования и разработки - Trelleborg

Исследования и разработки

Вклад в перспективные решения уплотнений

Чтобы быть уверенными в том, что в производственной программе присутствуют изделия способные удовлетворить перспективные потребности заказчиков, Trelleborg Sealing Solutions активно инвестирует в исследования и разработки. Семь исследовательских центров, расположеных в Bridgewater (Англия), Helsingør (Дания), на Мальте, Stuttgart (Германия), Shanghai (Китай), Kalmar (Швеция), (Fort Wayne и Northville (США), непрерывно работают над совершенствованием материалов и продукции.

 

Улучшенный состав материалов

В нашей базе данных более 2 000 разновидностей уникальных материалов на основе эластомеров, которые могут работать в тяжелых условиях при экстремальных температурах и высоких давлениях, в агрессивных средах и удовлетворять самым высоким стандартам.
Перечень запатентованных материалов включает в себя эластомеры Turel®, перфторэластомеры Isolast®, материалы на основе ПТФЭ - Turcon®, полиуретаны Zurcon® и материалы для подшипников Turcite®, Orkot® и HiMod®

Уникальные инновационные уплотнения

Продукция Trelleborg Sealing Solutions по своим характеристикам существенно превосходит большое количество перспективных отраслевых стандартов, благодаря нашим патентованным продуктам AQ-Seal®, Double Delta®, Glyd Ring®, Stepseal®, Variseal® и Wills Rings®, и оригинальному металлическому кольцевому уплотнению (O-Ring).
Проектирование специализированных изделий по индивидуальным требованиям заказчика осуществляется с применением анализа методом конечных элементов, а также других прогрессивных технологий. При необходимости, перед началом производства новые уплотняющие элементы проходят сокращенные или продолжительные испытания в лабораториях Trelleborg Sealing Solutions.

Испытания и разработки

Приведенная ниже информация даёт представление о принципах работы лаборатории полимеров Trelleborg, которые позволяют уверенно говорить о качестве, рабочих характеристиках и эффективности в области уплотнений из полиуретана.
Микротвердость (степень твердости резины по международной шкале) в соответствии с DIN ISO 48
Совместимость с различными средами в соответствии с DIN 53508 и ISO 1817
Термогравиметрический анализ в соответствии с VDA 675135
Разработка материалов по спецификации заказчика
Точка фазового перехода (TR point) в соответствии с DIN 53545
Точка фазового перехода (TR10 point) в соответствии с TBS-00036

Разработка изделий

В стандартной производственной программе Trelleborg Sealing Solutions представлена продукция для различных сфер применения. Но, поскольку, не всегда готовые варианты уплотнений могут удовлетворять определенным требованиям, наша команда разработчиков может найти специальное решение, начиная с простых уплотнительных элементов и заканчивая многокомпонентными изделиями с дополнительными функциями.

Trelleborg может найти решение

Широкий спектр материалов и большой диапазон возможностей выбора соответствующей производственной технологии составляет основу Trelleborg Sealing Solutions для разработки продукции. Взаимодействие современной методологии развития, опыта воссоздания необходимых условий и испытания позволяют создавать продукцию, ориентированную на требования заказчика.
Будь то уплотнения, устойчивые к высоким давлениям или применяемые в чувствительных вентиляционных клапанах, уплотнения с низким коэфициентом трения для амортизаторов или жёсткие грязесъемники, команда разработчиков Trelleborg Sealing Solutions предлагает особые решения и наилучший продукт для заказчика.

Полиуретаны (ПУ)

Совершенствование материалов на основе полиуретана

С открытием новой Лаборатории Полиуретанов в 2001 году, Trelleborg Sealing Solutions выявила важность этой группы материалов для применения в качестве уплотнений в динамических условиях. В результате, нам удалось повысить эффективность и улучшить качество разработок в области полиуретанов.

В настоящее время, мы можем предложить нашим заказчикам

  • Выборочные комбинации материалов с целью оптимизации рабочих характеристик нашей стандартной продукции
  • Разработки в соответствии с требованиями заказчиков, например, создание специальных полиуретановых композиций
  • Всё необходимое для проведения разработок высокотехнологичных материалов есть в нашей Лаборатории Полиуретанов:
  1. Химический реактор с возможностью регулировки температуры - создание форполимера
  2. Установка для сшивания молекул, оснащенная высокоскоростным смесителем - смешение форполимера со сшивающим агентом
  3. Терморегулируемая модельная плита - Отвердение смеси
  4. Гранулятор для измельчения полуобработанного ПУ материала
  5. Специально спроектированные инструменты для предсерийного производства прототипов и образцов для лабораторных испытаний
  6. Литьевые машины, идентичные тем, что используют на производстве, но с дополнительным програмным обеспечением для контроля качества и исследований внедрения в процесс производства
  7. Высококвалифицированный персонал с многолетним практическим опытом
  • Мы можем выпускать термопластичные полиуретаны с заданными химическими, физическими, трибологическими и механическими свойствами в полу-промышленном масштабе путем создания соответствующих молекулярных структур
  • Три базовых компонента - изоцианат, полиол (высокомолекулярный спирт) и сшивающий агент, смешиваются тщательным образом во время химического синтеза. В некоторых случаях используются добавки..

С помощью этих трех составляющих, мы можем повлиять на:

  • демпфирующие свойства
  • остаточную деформацию
  • твердость
  • модуль упругости (модуль Юнга)
  • стойкость к выдавливанию
  • поведение при высоких и низких температурах
  • химическую стойкость
  • сопротивление абразивному износу

Формулы и значения измерений при тестировании материалов записываются с предельной точностью. К примеру, мы можем построить кривую зависимости удлинения от нагрузки по показателям, полученным при испытаниях на растяжение, и применив Метод Конечных Элементов. Таким образом, возможно воспроизвести поведение уплотнения с определенной геометрией в определенных условиях, и дать рекомендации относительно оптимального материала.

Новые поколения усовершенствованных термопластичных полиуретанов найдут свое применение в следующих сферах:

  1. Поршневые и штоковые уплотнения для пневматики и гидравлики
  2. Грязесъемники
  3. Ротационные уплотнения
  4. Задвижки, клапаны
  5. Детали, используемые в механике, в особенности, с многофункциональными свойствами

Политетрафторэтилен (ПТФЭ)

Наша цель

Мы стремися быть мировым лидером в сфере производства уплотнений на основе Политетрафторэтилена (ПТФЭ)

Области наших исследований

  • Базовые физические характеристики ПТФЭ материалов
  • Производственное влияние
  • Влияние разных производственных процессов
  • Методы производства
  • Стандартизация ПТФЭ материалов\
  • Разработка новых и усовершенствование существующих материалов на базе ПТФЭ

Наши исследовательские возможности

  • Испытательная площадка

Лаборатория материалов

Здесь приведён неполный перечень возможностей оборудования Trelleborg Sealing Solutions, используемого для испытаний последних разработок на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ):

  • Удельный вес (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
  • 2 разрывные машины «Инстрон» 5566 с тензометром и термостатом для испытаний с усилиями от 200 Н до 10 кН (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
  • Твердость при вдавливании шарика (DIN 53456, ISO 2039)
  • Твердость по Шору и измеритель микротвердости (ASTM 2240 и DIN ISO 48)
  • Деформация под нагрузкой ASTM D 621
  • Ползучесть в соответствии с ASTM D 621
  • Анализатор влажности, влагосодержание ПТФЭ и наполнителей
  • Лазерная дифракция, определение гранулометрического состава
  • Микроскопы с цифровой обработкой данных

Термический анализ

Перечень возможностей оборудования Trelleborg Sealing Solutions, используемого для испытаний последних разработок на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ):

  • Дифференциальные сканирующие калориметры, приборы термического анализа DSC 2910 и DSC 2920
  • Динамомеханический анализ, приборы термического анализа DMA 2980
  • Термогравиметрический анализатор, приборы термического анализа HiRes 2950 TGA