Штоковые уплотнения для гидравлики, U-Cup - Trelleborg

Штоковые уплотнения для гидравлики

Уплотнения штоков используются в гидроцилиндрах для уплотнения среды. Они являются внешними по отношению к головке цилиндра и уплотняют шток цилиндра, предотвращая утечки среды из цилиндра в окружающую среду.
 
Мы также предлагаем программу дистанционного обучения по технологии:
 
Trelleborg Sealing Solutions предлагает широкий диапазон гидравлических уплотнений штоков, которые обеспечивают максимальную защиту от проникновения внешних загрязнителей в цилиндр. Они включают уплотнения из политетрафторэтилена (ПТФЭ) с активирующим круглым кольцом (O-Ring), полиуретановые (PU) манжеты U-Cup и многие другие. Патентованные конструкции уплотнений штоков соответствуют требованиям пользователей в отношении низкого трения, компактности и простоты установки.
 
Гидравлическое уплотнение штока обычно изготавливается из материала Turcon® (на основе ПТФЭ) или Zurcon® (полиуретан). Разработанные специально для применения под высокой гидравлической нагрузкой, эти компаунды характеризуются исключительной износостойкостью и превосходными экструзионными свойствами. Совместимые практически с любой средой, они демонстрируют непревзойденную работу при различных температурах.