Уплотнения для гидравлических цилиндров – Trelleborg

Уплотнения для гидравлики - усовершенствованные рабочие характеристики

Применение в гидравлике является проблемным для уплотнений. Уплотнения должны не только предотвращать утечки жидкости из цилиндра, но и выдерживать высокие давления, экстремальные температуры и поперечные нагрузки внутри цилиндра. В таких условиях эксплуатации, функция уплотнений выходит далеко за рамки предотвращения утечек жидкости.

Мы также предлагаем программу дистанционного обучения по технологии:


Уплотнения гидравлических цилиндров: качество и долговечность

Герметизация гидравлических систем реализуется с помощью совокупности специальных уплотнений. Уплотнения штоков предотвращают утечки из цилиндра в окружающую среду, в то время как уплотнения поршней предотвращают протекание рабочей жидкости через головку цилиндра. Это позволяет увеличивать давление с одной стороны поршня, заставляя цилиндр выдвигаться или втягиваться. Опорно-направляющие кольца являются направляющими для поршня и штока внутри гидравлического цилиндра, воспринимая поперечные нагрузки и предотвращая контакт «металл по металлу». Грязесъёмные манжеты удаляют грязь, посторонние частицы, пыль или влагу со штоков поршней, когда они втягиваются в цилиндр, предотвращая загрязнение.

.

Hydraulic scraper
Инновационные материалы для гидравлических уплотнений

Уплотнения для гидравлики от компании Trelleborg Sealing Solutions – лучший выбор для уплотнения высокопроизводительных цилиндров. Наши патентованные материалы, такие как Turcon® на базе ПТФЭ или Zurcon® на базе полиуретана, обеспечивают максимальную долговечность и производительность при минимальном техническом обслуживании.

Специально спроектированы и высокоэффективны

В системах гидравлики обычно используется комплекс высококачественных уплотнений. Наша производственная программа уплотнений для гидравлики включает уплотнительные кольца круглого поперечного сечения (O-Rings) и несколько инновационных уплотнений, предназначенных для применения в гидравлических цилиндрах, таких как система Turcon® Variseal®, усиленная пружинами, уплотнение Turcon® Stepseal®2K, усиленное кольцами круглого поперечного сечения, полиуретановое уплотнение U-Cup RU9 Zurcon® и многие другие.
Предлагаем Вам подробнее ознакомиться с нашим производственным ассортиментом уплотнений гидравлических цилиндров

Trelleborg Sealing Solutions предлагает широкий диапазон любых уплотнений для использования в гидроцилиндрах:

Уплотнения штоков и поршней предотвращают утечки рабочей жидкости из цилиндров и поддерживают давление в системе.
Дополнительная информация о наших штоковых уплотнениях
Дополнительная информация о поршневых уплотнениях


Опорно-направляющие кольца служат направляющими для поршней и штоков и предотвращают прямой контакт металла-по-металлу.
Рассмотрите линейку наших опорно-направляющих колец

Грязесъёмник
и предотвращают попадание внешних загрязнений в цилиндр.
Более подробно о наших грязесъёмных манжетах