Применение в гидравлике является проблемным для уплотнений. Уплотнения должны не только предотвращать утечки жидкости из цилиндра, но и выдерживать высокие давления, экстремальные температуры и поперечные нагрузки внутри цилиндра. В таких условиях эксплуатации, функция уплотнений выходит далеко за рамки предотвращения утечек жидкости.
Мы также предлагаем программу дистанционного обучения по технологии:
Уплотнения гидравлических цилиндров: качество и долговечность
Герметизация гидравлических систем реализуется с помощью совокупности специальных уплотнений. Уплотнения штоков предотвращают утечки из цилиндра в окружающую среду, в то время как уплотнения поршней предотвращают протекание рабочей жидкости через головку цилиндра. Это позволяет увеличивать давление с одной стороны поршня, заставляя цилиндр выдвигаться или втягиваться. Опорно-направляющие кольца являются направляющими для поршня и штока внутри гидравлического цилиндра, воспринимая поперечные нагрузки и предотвращая контакт «металл по металлу». Грязесъёмные манжеты удаляют грязь, посторонние частицы, пыль или влагу со штоков поршней, когда они втягиваются в цилиндр, предотвращая загрязнение.
.
Oil Seal Design
Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.
Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.
Contact us to learn more.