Trelleborg Sealing Solutions производит большой ассортимент уплотнений, опорно-направляющих колец и грязесъёмников, специально спроектированных для пневматики, где цилиндры и клапаны приводятся в действие воздухом под давлением. Пневматические уплотнения работают в динамическом режиме, часто при высоких скоростях, в основном, при вращательном или возвратно-поступательном движении. В дополнение к стандартным типоразмерам, мы можем разработать специальные решения ориентированные на требования заказчика.
Номенклатура пневматических уплотнений Trelleborg включает в себя:
Все уплотнения для пневматики, производимые Trelleborg изготавливаются из оптимизированных материалов, включая полиуретан Zurcon® и политетрафторэтилен (ПТФЭ, PTFE) Turcon® . Zurcon® обеспечивает исключительную износостойкость и устойчивость к истиранию. Он также демонстрирует долговечность, высокое удлинение при разрыве и превосходную упругость. Преимуществами материала Turcon® являются отсутствие эффекта прилипания, низкие фрикционные свойства и высокая износостойкость.