Composite Bearings, Orkot Marine Bearing, Rudder Bearings, Bushin

Подшипники и втулки - синтетические композитные материалы и специализированные термопластики

Trelleborg Sealing Solutions предлагает композитные и термопластиковые подшипники для широкого диапазона применений. Подшипники применяются, чтобы ограничить степени свободы движения двух или более деталей. Это механические устройства, которые являются опорами для других деталей и/или снижают трение.

Полимерные подшипники скольжения, такие как Orkot®, Turcite® и HiMod® демонстрируют значительные преимущества в сравнении с традиционными металлическими подшипниками. Они характеризуются стабильностью размеров, превосходной износостойкостью и низким коэффициентом трения, что делает их непревзойденными в условиях работы без смазки или с небольшим количеством смазки.

Для производства подшипников Trelleborg использует конструкционные термопластики Turcite® и HiMod® и синтетический композитный материал Orkot®.

Подшипники из композитного материала Orkot® не разбухают в морской воде, что делает их идеальным решением для судостроения и гидроэнергетики. Их превосходная эластичность по сравнению с металлическими подшипниками, позволяет им выдерживать давление на кромки и несоосность даже при очень больших нагрузках.