Ротационные уплотнения / Уплотнения валов

Ротационные уплотнения и уплотнения валов – удерживают смазку в системе

Уплотнения для вращения и уплотнения валов используются в узлах с колебательными или вращающимися частями, чтобы предотвратить вытекание смазочной жидкости и попадание внутрь грязи и воды. Уплотнения Trelleborg позволяют повысить долговечность компонентов и обеспечивают высокие рабочие характеристики в течение продолжительного периода эксплуатации.

Программа производства уплотнений Trelleborg для узлов вращения включает общеизвестные радиальные масляные уплотнения, уплотнения вращающихся валов, радиальные и осевые манжеты, уплотнения двойного действия из ПТФЭ, активируемые уплотнительным кольцом круглого сечения (O-Ring), для валов и втулок, резиновые шевронные кольца, механические торцевые уплотнения / уплотнения для тяжелых рабочих условий и многие другие.

Увеличение срока службы компонентов

Наши специализированные ротационные уплотнения и уплотнения для валов хорошо зарекомендовали себя в различных областях применения. Они демонстрируют превосходные анти-фрикционные свойства и высокую износостойкость.

Применение ротационных уплотнений и уплотнений валов в различных условиях

Сфера применения специальных уплотнений, таких как радиальное уплотнение без упругого кольца, не ограничивается только уплотнением жидких сред. Например, специальная форма уплотнений вращающихся валов может также служить как грязесъемник в случае винтового движения. Подробнее ознакомиться с различными вариантами применения уплотнений вращающихся и других валов можно посмотрев наш фильм.

Производственный ассортимент ротационных уплотнений валов.

Компания Trelleborg Sealing Solutions производит большой ассортимент ротационных уплотнений, включая лучшие в этом сегменте запатентованные радиальные манжеты Turcon® Varilip® PDR и высококачественные радиальные уплотнения.

Мы также предлагаем программу дистанционного обучения по технологии: