Trelleborg представляет композитную технологию Rubore

Уплотнения Rubore®

Trelleborg Sealing Solutions представляет уникальную композитную технологию Rubore®.

Концентрируясь на производстве автокомпонентов, был разработан инновационный производственный процесс, позволяющий существенно сократить вес и стоимость изделий.

Уплотнения Rubore® помогают оптимизировать процесс производства, улучшить точность и уменьшить затраты, время подготовки, транспортировки и сборки компонентов. Большое число издеелий может быть выполнено более лёгкими и с улучшенными характеристиками.

Информацию о других продуктах Rubore® (кроме уплотнений Rubore®), пожалуйста, пройдите по ссылке

Rubore®Flat Seal

Отсутствие потеков:Rubore®Flat Seal

Can one single seal be stable and soft at the same time?

Check out Rubore® Flat Seal, stamped out with a soft rubber layer vulcanized on an complex geometry. It's ideal for use in direct force connection.

Applications:

  • Flange connections
  • Pumps
  • Automatic transmissions
  • Electric motors

Rubore®Frame Seal

Экономия и эффективность: Rubore® Frame Seal

What would the perfect sealing solution for control units and electronic components look like?

Take a look at the Rubore® Frame Seal! Produced with the patented stamping technology to create a thick gasket with narrow geometry for good compression.

Rubore® Cap Seal

Почти совершенство:Rubore® Cap Seal

Is there a better solution for the static sealing of circular holes?

The deep drawn Rubore® Cap Seal, with its circular cover is, perfect for hydraulic applications such as gearboxes, engine blocks and other automotive parts and components.

It removes the need for glue and adhesives in your production process.

Rubore®Cover Seal

Два в одном:Rubore® Cover Seal

Looking for a smart solution for housings of electronic control units or sensors?

Rubore® Cover Seal, with its deep drawn cover and integrated seal might be the perfect solution for you. Due to low mounting forces, it is easy to assemble and the sealing lip is positioned accurately each and every time.

Rubore® Slide ring

Меньше трение и затраты:Rubore® Slide ring

How can you optimize actuators in hydraulics and pneumatics?

Choose Rubore® Slide Ring in your shock absorbers, clutches and suspension parts.

Due to reduced material content, the Rubore® Slide Ring is more cost-effective than alternatives.

The Rubore® Slide Ring provides longer lifetime, easier assembly and advanced function due to the damping effect of the rubber layer.