Статические уплотнения, резиновые уплотнения, O-Ring

Статические уплотнения - из резины, ПТФЭ, металла, надувные и резинометаллические уплотнения

Статические уплотнения применяются при отсутствии движения или смещения между уплотняемыми поверхностями или между поверхностью уплотнения и сопрягаемой поверхностью.

Обычно для применения в статических режимах используется круглое кольцо (O-Ring) , но в дополнение к этому, Trelleborg Sealing Solutions предлагает набор специальных статических уплотнений. Этот набор включает запатентованные металлические кольца Wills Rings®, которые идеально подходят для использования при экстремальных температурах и давлениях. Кроме того, мы предлагаем надувные уплотнения (Airseal), различные резиновые уплотнения, уплотнения клапанов, x-кольца с крестообразным сечением, кольца с квадратным поперечным сечением, резинометаллические уплотнения, полиуретановые уплотнения и уплотнения из ПТФЭ, усиленные пружиной.

Стойкие практически к любой среде, статические уплотнения из материала Turcon® на основе ПТФЭ могут применяться в контакте с агрессивными химикатами. Кроме того, имеется надувное уплотнение Airseal , используемое для уплотнения дверей и проемов, особенно в химической промышленности и при производстве полупроводников.