Опорное кольцо | Статические уплотнения | Trelleborg

Опорное кольцо
Устанавливаются вместе с круглыми кольцами (O-Ring) и QUAD-RING®, чтобы предотвратить экструдирование в зазор при повышении давления выше 5 МПа. Производятся спиралевидной формы, разрезанные и не разрезанные, с наполнителем и без наполнителя, из политетрафторэтилена (PTFE), запатентованного материала Turcon®, эластомерные и термопластические, в соответствии с ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 и BS 4518.Для поиска артикула нужного изделия, воспользуйтесь Электронным Каталогом.
Опорное кольцо
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs