Опорное кольцо (вогнутое) | Статические уплотнения | Trelleborg

Опорное кольцо (вогнутое)
Опорное кольцо выполнено вогнутым с одной стороны для того, чтобы лучше сопрягаться с кругым кольцом (O-Ring) и сохранять форму при высоких пульсирущих давлениях. Производятся как с разрезом, так и без, из политетрафторэтилена (PTFE), материала Turcon® и полимерных материалов в соответствии с ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 и BS 4518.
Опорное кольцо (вогнутое)
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs