Trelleborg Sealing Solutions - One-stop-shop för tätningslösningar

One-Stop-Shop för Tätningslösningar

Trelleborg Sealing Solutions kan erbjuda dig allt från den mångsidiga O-ringen i elastomermaterial till komplexa mångfacetterade geometrier i PTFE eller polyuretan. Under de senaste 50 åren har vi utvecklat en produktportfölj med tätningar och lager som möter de mest krävande industrispecifika behoven. Vårt produktprogram inkluderar hydrauliktätningar, pneumatiktätningar, radialtätningar, tätningar för rotation, mekaniska glidringstätningar, O-ringar, flygplanstätningar och en stort urval statiska tätningar. Om det osannolika skulle inträffa att ingen av dessa möter dina krav kan vi utveckla en speciell produkt som passar just din applikation.

Produktöversikt