Hydraultätningar, cylindertätningar för hydraulik

Hydrauliktätningar – förbättrad prestanda

Applikationer inom hydraulik är en utmaning för tätningar. Hydrauliktätningar har inte enbart till uppgift att förhindra läckage från cylindern. De ska även klara höga tryck, extrema temperaturer och motverkande krafter inom cylindern. I dessa applikationer går hydrauliktätningens funktion långt utöver att bara förhindra läckage av vätska.

Vi erbjuder även ett e-Learning program om tätningsteknik:


    Tätningar för hydraulcylindrar: prestanda och hållbarbet

    Hydrauliksystem tätas med hjälp av en kombination av specialtätningar. Kolvstångstätningen förhindrar läckage av tryckvätska från cylindern till den omgivande miljön medan kolvtätningen hindrar tryckvätskan från att läcka förbi kolven. Detta medger en uppbyggnad av tryck på ena sidan kolven vilket i sin tur får cylinderna att göra en utåt- eller inåtgående rörelse. Styrringar styr kolven och kolvstången i en hydraulcylinder. De tar upp sidobelastningar och motverkar metall-mot-metallkontakt. Skrapringar eller avstrykare skrapar av smuts, främmande partiklar, spån eller fukt från kolvstängerna när de dras in i cylindern och förhindrar därmed förorening av systemet.

    Innovativa material för hydrauliktätningar

    Hydrauliktätningar från Trelleborg Sealing Solutions är det självklara valet vid tätning av cylindrar. Våra egna Turcon® PTFE-baserade material och Zurcon® PU-baserade polyuretanmaterial säkerställer maximal hållbarhet och prestanda med minimalt underhåll.

    Specialutvecklade – särskilt effektiva

    Hydrauliksystem tätas med hjälp av en kombination av specialtätningar. Vårt tätningsprogram för hydraulik inkluderar O-ringar och flera innovativa tätningar utvecklade för hydraulcylindrar, såsom; fjäderativerade Turcon® Variseal®, O-ringsaktiverade Turcon® Stepseal®2K, Zurcon® polyuretan U-Cup RU9 och många fler.
    Utforska vårt produktprogram av hydrauliktätningar

    Trelleborg Sealing Solutions erbjuder ett brett urval av tätningar för hydraulcylindrar:

    Kolv- och kolvstångstätningar förhindrar läckage av vätska och stoppar tryckuppbyggnad
    Ta reda på mer om våra kolvstångstätningar inom hydraulik
    Utforska våra kolvtätningar

    Styrringar styr kolven och kolvstången och motverkar metall-mot-metallkontakt.
    Utforska vårt produktprogram för styrringar

    Skrapringar/avstrykare är tätningar som förhindrar förorening av cylindern.
    Mer information om skrapringar/avstrykare