Wills Rings® O
Wills Rings® O är O-ringar av metall, lämpliga för de flesta statiska axiella applikationer. Tillförlitlig funktion över ett brett temperaturområde för gaser och vätskor vid extremt högt tryck/vakuum och extrema temperaturer. Lång livslängd och utmärkt korrosionsresistens är också karakteristiska egenskaper för Wills®-ringar. Tillgängliga som gasfyllda, systemtrycksaktiverade, ihåliga eller solida ringar i material som kolstål, rostfritt stål, koppar och Inconel® 600. Ringarna kan beläggas med silver, nickel eller PTFE för att förbättra tätheten.