Trelleborg Sealing Solutions erbjuder ett innovativt utbud av verktyg och tjänster för mobilenheter.
Videon finns även tillgänglig i High Definition (HD) så att du kan titta i helskärmsläge när du har valt inställningen 720p.
Med den här användarvänliga appen kan du välja tätningar, fylla din kundvagn och skicka det vidare till ditt lokala marknadsbolag för offert. Du garanteras ett snabbt svar vilket gör hela processen med att specificera och beställa tätningar snabbare än någonsin.
|
|
Den första Trelleborg-appen för dämpningslösningar – Shim Selector – är utformad för att ge bromstestingenjörer snabb och enkel tillgång till ett stort utbud av shim-material som används för att eliminera specifika bromsljud.
Med bara några parameterinmatningar såsom temperatur och frekvens föreslår Shim Selector den optimala lösningen för det givna ljudproblemet. Appen har även en e-postfunktion som gör det möjligt att beställa materialprover för dynamometertestning utan att behöva lämna appen.
Upptäck vårt utbud av produkter & lösningar nu i din mobila enhet. Leveransprogrammet visar hela portföljen av standardprodukter och visar vår kompetens när det gäller kundanpassade lösningar. Förutom produkter finns nu även en sektion med segment och en utförlig presentation av våra digitala verktyg och appar för att hjälpa dig att hitta de verktyg och produkter som kan underlätta för dig i ditt arbete.
Appen kan användas tillsammans med det tryckta leveransprogrammet (Product Range) eller med pdf:en.
Om du vill ha ett tryckt exemplar av katalogen, kontakta då ditt lokala Trelleborg Sealing Solutions marknadsbolag
Snabböversikt: