Döner Şaft ve Radyal Yağ Sızdırmazları Mükemmel Dayanım Sağlar

Döner Mil Keçeleri

Döner mil keçeleri salınımlı veya dönme hareketi yapan parçalarda, akışkanı sistem içinde tutmak ve dışarıdan çamur ve su girişini engellemek için kullanılır. Trelleborg keçeleri parçaların ömrünü uzatır ve performansını artırır.

Trelleborg Sealing Solutions müşterilerine aralarında sınıfının en iyisi ve tescilli bir ürün olan radyal dudaklı, Turcon® Varilip® PDR ve yüksek kalitede radyal yağ keçeleri de bulunan geniş bir döner mil keçesi grubu sunar.

Keçe profillerini doğrudan CAD çizimlerinize aktarmak için CAD Hizmetimizi kullanın

Trelleborg'un döner mil keçe grubu yaygın olarak kullanılanradyal yağ keçeleri, ve O-ring enerjili çift etkili Politetrafloroetilen (PTFE) keçeleri, kauçuk V-Ring, mekanik yüzey keçeleri ve diğer pek çok ürünü içerir.

Komponentlerin ömrünü uzatır
Döner milkeçelerimiz birçok farklı uygulama üstün performans sağalrlar. Çok düşük sürtünme, yüksek aşınma dayanımı sayesinde uzun ömürlüdürler.

Farklı uygulamalar için Döner Mil Keçeleri


Radyal yağ keçesi veya gerilim yayı olmayan bazı özel keçelerle uygulama alanı akışkan sızdırmazlığının ötesine geçer. Bu özel döner mil keçeleri helisel hareketlerde toz keçesi görevi de görebilirler. Daha fazla bilgi için

filmimizi izleyin.

Özel çözümlerimizi keşfedin - Döner Mil Keçeleri ürün grubumuzu inceleyin.