Yüzey Finisajı ve Flexcoat: Elastomer Sızdırmazların Performansın

Yüzey Kalitesi Keçenin Performansını Artırır

Trelleborg Sealing Solutions, yüzey kalitesinin elastomer keçelerin performansını belirgin bir şekilde artırdığını onaylamaktadır, ve farklı uygulamalar için etkin yüzey işleme yöntemlerini belirlemek üzere önemli miktarlarda kaynak tahsis ettik. Bunlar optimum sürtünme özellikleri sağlayan ve özellikle otomatik montaj operasyonlarında elastomer keçelerin performansını artıran Flexcoat™ serisi yüzey işlemesini de kapsar. Ayrıca keçelerin kolay oturan ve hızlı takma/çıkarma kaplinleri içerisine yerleştirildiği durumlarda ekstra fayda sağlar ve genellikle statik uygulamalar için önerilen elastomer keçelerin düşük hızda ve düşük strok uzunluğuna sahip dinamik uygulamalarda kullanılmalarına olanak tanır. Ek olarak, Trelleborg Sealing Solutions keçelerinin hem yüzeyde hem de dahili olarak belirli temizlik standartlarına uyacak şekilde özel olarak geliştirildiği Flexclean™hizmetini sunar. Flexclean™ üç temizlik standardına sahiptir: Tanımlanmış parçacık temizliği, boya ıslatıcı bozulma maddeleri içermeme ve ISO 14644-1'e uygun Sınıf 5temiz oda kalitesi.