O-Ring Hesaplayıcısı | Trelleborg Sealing Solutions

O-Ring Hesaplayıcısı

O-Ring Calculator

Online O-Ring hesaplayıcısı, mühendislere ve profesyonellere O-Ring boyutlarını ve uluslararası O-Ring standardı ISO 3601'e göre uygun hesaplama yapabilmek için hızlı ve kolay bir yol sunar. Bir uygulama için kurulum özelliklerini girerek, O -Ring boyutları, gövde düzeni ve ilgili parça numaralarını öğrenebilirsiniz.

O-Ring Hesaplayıcısını görmek için kayıt olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir.
O-Ring Hesaplayıcıyı başlatmak için buraya giriş yapın veya kayıt olun

O-Ring Hesaplayıcısını kullanarak en fazla nasıl fayda sağlayacağınızı bilmek ister misiniz?
İşlevleri öğrenmek için lütfen E-Learning O-Ring Hesaplayıcısı dersine bakınız.

Yeni online eğitim çok yakında! 

Son gelişmeler:

  • Geliştirilmiş kullanıcı adı ve arayüzler
  • Sonuçları doğrudan Trelleborg Sealing Solutions üye hesabınıza kaydedin
  • Hesaplayıcıyı kullanarak projeyi meslektaşlarınızla paylaşın
  • Elektronik katalog ve CAD arama araçlarına kolay ulaşım
     

Yeni hesaplama fonksiyonu:

  • Malzeme tipi ve sertliğne göre o-ringlerin toplam sıkıştırma kuvvetleri hesaplanabilir.
  • Uygulama tipi seçimi
  • Döner uygulamalar statik ve dinamik olarak ayırt edilebilir.
  • Eksenel uygulama iç basınç veya dış basınç arasında ayırt edilebilir.
  • Hesaplama sonuçları için farklı limitler uygulanır.
  • Uyarı limitleri ISO 3601-2 uyarınca farklı önerileri doğru bir şekilde takip ediyor

ISO Hızlı arama

  • Önceden seçilen uygulama tipi hesaplama için ön koşul olarak kullanılır - farklı sonuçlara yol açan farklı limitler uygulanır.
  • Bu işlev, ISO 3601 uyarınca uygun olan en kalın O-Ring'e varsayılandır
     

Kullanılabilirlik

  • Modern ve kolay arayüz kullanımı
  • Hesaplamaları kaydedip paylaşabilirsiniz, böylelikle başkaları tarafından da görülebilirler.
  • Notlar kısmına gerektiğinde başkalarıyla paylaşmak üzere her hesaplama için ayrı yorum eklenebilir.
  • Hesaplama sırasında diller ve birim sistemleri değiştirilebilir ve başlangıçta bir dilde hesaplamalar bir başkasında açılabilir. Hesaplamaları diğer ülkelerden insanlarla paylaşılabilir.