Mobil Uygulamalar için Yenilikçi Araçları ve Hizmetleri Alın

Mobil Araçlar ve Uygulamalar

Trelleborg Sealing Solutions, mobil cihazlar için yenilikçi araçlar ve hizmetler sunmaktadır.

Bu video, High Definition (HD) olarak da sunulduğundan, 720p’ye ayarlayarak tam ekran modunda izleyebilirsiniz.

Seals Catalog

The Seals Catalog brings the high-powered function of our web e-Catalog to you in a mobile friendly app.

You can use the app to:

Find detailed product descriptions
Access material data sheets
Compare multiple seals
Search for and filter products by item number, type of seal or operating conditions
Request a quotation by logging in to your Trelleborg Sealing Solutions member account
Get more information about selected seals with quick links to relevant CADs and catalogs

This easy-to-use app lets you select seals, load up your shopping cart and send it through to your local marketing company for quotation.  You are guaranteed a rapid response, making the whole process of specifying and ordering seals easier and quicker than ever!

Akışkan Mekaniği Hesap Makinesi

Bu Akışkan Mekaniği Hesap Makinesi, akışkanlarla çalışanları desteklemek için tasarlanmıştır. Uygulama, akışkan mekaniği ile ilgili birçok konuyu kapsamaktadır ve akışkanlarla ilgili sistemlerin analizi, tasarımı, bakımı ve çalıştırılması için bir referans görevi görmektedir.

Bu araç, inşaat, yapı, boru akışı ve mühendislikte kullanılanlar dahil olmak üzere farklı akışkan mekaniği denklemleri için sonuçlar sağlamaktadır. Uygulama, otomotiv, uzay-havacılık, biyoteknoloji, akışkan gücü, denizcilik, maden ve petrol-gaz sektörlerinde çalışan öğrenciler, mühendisler, analistler ve araştırmacılar için uygundur.

Bir bakışta özellikler:
  • 130’dan fazla formül içerir (yüzlerce denklemi ezberlemekten kurtulun!)
  • 360+ farklı hesaplama – değişkene bağlı olarak denklemi değiştirin
  • Sonuçların hızlı ve rahat biçimde hesaplanması, ayrıca birim dönüşümü desteği
  • Daha sonra çabucak ulaşmak için favorilerinizi işaretleyin
  • Metrik ve inç birimleri arasında sorunsuzca geçiş yapın

Uzay-Havacılık Yuva Seçici

Bu uygulama, hidrolik sistemlere yönelik SAE uzay-havacılık oluk standartlarından en önemli iki tanesini kapsamaktadır: AS4716 Rev B ve AS5857 Rev A. Uygulama, oluk ve donanımların boyutunun bulunmasını çok kolay hale getirmektedir ve bir oluğun, bir dinamik conta ve/veya bir statik conta için uygun olup olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda, inç ve mm ölçüleri arasında anında dönüşüm yapabilmektedir.

Alan ve Hacim Hesaplama Aracı

Bu mobil uygulama, önceden tanımlanmış geometrik şekillerin alanının ve hacminin hızlı ve kolay biçimde hesaplanmasını sağlamaktadır. Bu araç, kullanıcının bir şekil ya da alt şekil seçmesine ya da aradığı şeklin ilk birkaç harfini girerek uygulamada yer alan koleksiyonda arama yapmasına olanak tanımaktadır. Seçildiğinde, alan ya da hacmin hesaplanmasında kullanılan formül gösterilir ve parametreler bir dizi metrik ya da İngiliz ölçü birimi olarak girilebilir.

Bir bakışta özellikler:
  • 80+ geometrik şekil mevcuttur.
  • Seçmek için kategoriler ve şekiller arasında geçiş yapın ya da doğrudan aramak için yazın.
  • Radyusu biliyor ama çapı bilmiyor musunuz? Sorun değil. Area Volume Calculator (AVC), gereksinimleri karşılamak için çeşitli hesaplama yöntemleri sunmaktadır.
  • Metal, ahşap, sıvı ya da diğer malzemeler arasından seçim yapın Ağırlığı hesaplamak için şeklinizi Badem, Alüminyum ya da sunulan 1500 malzemeden biri ile doldurun.
  • Şeklin tanımı ve hesaplama için kullanılan formül de sağlanır.
  • Hacmi doğrudan hesaplayın ya da 2D şeklin alanı ile başlayın ve daha sonra hacmi bulmak için ilgili bir 3D şekil seçin.
  • Hesaplamalar, Metrik, İnç (İngiliz) ve İnç (ABD) birimlerinde, milimetreden millere kadar çeşitli aralıklarla yapılabilir.
  • Şekiller başarılı biçimde gösterildiğinden ve etiketlendiğinden, uygulama kolayca kullanılır ve anlaşılır.

Artırılmış Gerçeklik Kütüphanesi Uygulaması

Augmented Reality Library App ile Trelleborg Sealing Solutions’un sunduğu basılı malzemelerdeki etkileşimli içeriklerden yararlanın. Çok çeşitli basılı malzemelerde artırılmış gerçeklik bileşenleri ile etkileşim kurarak yenilikçi ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin. Uygulamaları indirin ve AR Simgelerinin yer aldığı sayfaları taratarak etkileşimli animasyonlara, videolara ve teknik bilgilere erişim sağlayın.

Hidrolik Sızdırmazlık Sistemlerinde Devrim Yaratır: yağlama yönetimi ve sürtünme optimizasyonu dahil olmak üzere yeni akışkan gücü uygulamaları hakkında daha fazla bilgi alın.
Robot Uygulamalarına Yönelik Yenilikler: robot uygulamalarına yönelik sızdırmazlık teknolojileri ve ürünlerimizin robot ekipmanlarda verimin ve güvenilirliğin artırılmasına nasıl katkıda bulunduğu hakkında daha fazla bilgi alın.

Bir bakışta özellikler:
  • Trelleborg Sealing Solutions’dan daha fazla içeriği görmek için basılı malzemelerde AR sembolü ile işaretli noktaları tarayın.
  • Animasyonlar, filmler ve teknik verilerle daha gelişmiş bir deneyimle ürünlerimiz, malzemelerimiz ve hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi alın.
  • Trelleborg Sealing Solutions’dan devrim niteliğinde teknolojileri keşfedin

Sağlık ve Medikal Malzeme Uyumluluğu

Sağlık ve tıp sektörüne yönelik bu uygulama, farklı ortamlarla hangi malzemelerin uyumlu olduğunu çabuk ve kolay biçimde gösterir.

Bir bakışta özellikler:
  • Uygulamanıza uygun en etkili bileşikleri bulmak için 34 farklı malzemenin 35 farklı kimyasal ortamla ilişkisini gösterir.
  • Aynı anda 20 taneye kadar malzeme ve ortam seçilebilir. Bu özellik, birden fazla malzemenin ve durumun hızlı biçimde kontrol edilmesini sağlarken her malzemeyi “mükemmel" ile önerilmez aralığında derecelendirerek kolayca anlaşılan bir uyumluluk tablosu oluşturur.
Trelleborg Sealing Solutions, termoplastik, silikon ve diğer elostomerlerle zorlu tıp, biyoteknoloji ve ilaç uygulamalarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirir, üretir ve sağlar.

CAD Modelleri

Bu uygulama, kullanıcının Trelleborg Sealing Solutions ürünlerini 3 boyutlu olarak incelemek için görüntülemesini, döndürmesini ve yakınlaştırmasını sağlarken aynı zamanda CAD dosyalarını istediği yerden herhangi bir e-posta adresine göndermesine olanak tanır.

CAD Models Uygulamasının özellikleri:
  • Uygulamada sağlanan conta katalogu, arama ve filtreleme işlemleri ile istenen parçanın kolayca seçilmesine olanak sağlar.
  • Ayrıntılı ürün bilgileri gösterilir ve kullanıcılara contanın geometrisi ve tasarım özelliklerini tam olarak göstermek için tüm modeller döndürülebilir, küçültülebilir ve büyütülebilir.
  • Kullanıcılar, CAD için ilgili ürünün parça numarasını ve malzemesini seçebilir.
  • Gönderme işlevi, kullanıcının CAD dosyasını (çok sayıda dosya biçimi mevcuttur) istediği yerden herhangi bir e-posta adresine göndermesini sağlar.
TraceParts ile işbirliği halinde geliştirilen uygulama, CAD çizimlerinin, ister ofiste, isterse ofis dışında daha kullanışlı ve anlaşılır olmasını hedeflemektedir.

Hidrolik Silindir Tasarım Hesap Makinesi

This is an intuitive tool for people working with Hydraulic Cylinders. Based on the inputs the user can calculate parameters for both single-acting or double-acting cylinder

Features at a Glance:

  • By simply entering the requisite dimensions of the cylinder and parameters like the pressure and oil flow, the user would be able to calculate the areas & volumes in the cylinder, extraction & retraction forces, velocity, time, outflow and ratio. The output is derived on both the Piston side and Rod side of the Cylinder.
  • The calculator is built to dynamically update the results as the user keys in the values.
  • A backward compatibility is also provided on some of the parameters (Force, Time & Velocity) to provide users with the extension of using the calculator in more user friendly environments.
  • The calculations can be carried out in both Metric or Imperial units.
  • The data provided is in conformation with ISO 3320, ISO 3321 and ISO 4393.
  • Interactive images depicting the parameters provide the user with a good understanding of the application.
  • The input and output values could be displayed in sub-units as per the requirements of the user after the calculation is carried out. This could also help the user make specific changes in units before the calculations.
  • The results can be copied to clipboard or can be sent via e-mail.

In the groove

Trelleborg Sealing Solutions, contalarla ilgili haberler, teknik ve ürün bilgilerinin yanı sıra kullanıldıkları pazarlarla ilgili incelemelerin yer aldığı son "In the groove" dergisini yayımladı. Dergi basılı, etkileşimli PDF ve tablet uygulaması olarak sunulmaktadır.

Basılı kopyalar tüm Trelleborg Sealing Solutions pazarlama şirketlerinden sipariş edilebilir.

Montaj Talimatları

Unique to the marketplace, the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions is the first of its kind. Installation instructions usually feature a series of written steps with diagrams, leaving you to muddle through, hoping that what you’re doing is what the original author intended. The procedures can lose subtle details, or can be difficult to explain via words and pictures - but easy to show someone how to do in practice.

Trelleborg saw an opportunity to improve on this classic format using the latest channels. Building on existing instructions found in product catalogs, Trelleborg Sealing Solutions has released an app demonstrating the correct installation techniques for a range of seals. It features a combination of film, animation and supporting documentation to give as close an experience to having the expert install the seals right in front of you.

The app covers:

  • Installing Turcon®, Zurcon® and PU seals for rod and piston (single- and double-acting) with and without pre-tensioning elements
  • Installing Oil Seals
  • Visual Inspection of seals, bore and shaft, including surface finishes
  • Common mistakes and best practice during installation
  • Use of assembly cones and installation tools

ISO Ebatları ve Toleransları

Bu araç anlaşılır bir tasarıma sahiptir ve kolayca kullanılabilir. Bu güncellenen sürüm, daha da fazla kullanım esnekliği sağlamaktadır. Kullanıcılar, istenen nominal çapı girdikten sonra delik ve şaft için tolerans sınıflarını seçerler. Daha sonra uygulama, uyum türü dahil olmak üzere tüm ilgili değerleriyle birlikte tam ISO uyumu tanımını sağlar. Toleranslar, en yaygın kullanılan ISO tolerans sınıfları için gösterilmektedir. Kullanışlı grafikler, bu sınıfları delik ve şafta göre göstermektedir.

Mühendislere yönelik uygulama, DIN ISO 286 Limitler ve Uyumlar Sistemi’ni temel almaktadır. iPhone ve iPod Touch için iTunes ya da Apple App Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir (‘Trelleborg ISO Fits’ olarak aratın)

O-Ring Seçici

Kullanımı çok kolaydır. Kullanıcı delik ya da kol/şaft çapı gibi montaj özelliklerini O-Ring Selector uygulamasına girdiğinde, uygulama O-Ring’i ve muhafaza boyutlarını hem metrik hem de inç sistemine göre hemen hesaplar. Ayrıca uygulama, O-Ring boyutlarını ISO 3601’e göre önerdiğinden hangi parçaya ihtiyacınız olduğunu tam olarak öğrenirsiniz. Uygulamada aynı zamanda O-Ring boyutlarını çeşitli uluslararası standartlara göre bulmanıza izin veren bir O-Ring hızlı arama özelliği de bulunmaktadır.

Makine Mühendisliği Hesap Makinesi

Makine mühendisleri ya da üniversite ya da yüksek okulda okuyan öğenciler için mükemmel bir araç olan Trelleborg Sealing Solutions Formula Calculator, 16 kategoride 244’ten fazla formül sunmaktadır ve daha ilerideki güncellemelerde yeni formüller de eklenecektir. Kategoriler arasında matematik, fizik ve makine mühendisliği gibi alanlar sayılabilir. Hesaplama yapmak için kullanıcının tek yapması gereken formülü seçmek ve istenen değişkenleri girmektir. Uygulama, denklemi hesaplayacak ve sonucu gösterecektir.

Formül Hesap Makinesi, daha hızlı ve kolay hesaplamalar için her bir seviyede özelleştirilebilir.

Aşağıdaki kategoriler mevcuttur:
  • Aktüatör
  • Cebir
  • Yataklama Elemanı
  • Akışkan Gücü
  • Yer Çekimi
  • Kinematik
  • Kinetik Enerji
  • Gazların kinetik teorisi
  • Hareket kanunları
  • Salınımlar
  • Katı ve sıvı özellikleri
  • Rotasyonel hareket
  • Termodinamik
  • Trigonometri
  • Dalgalar ve ses
  • İş enerji güç

Conta Malzemesi Seçicisi

Sealing Materials Selector uygulaması, Trelleborg Sealing Solutions malzemelerinde kolayca arama yapmanızı sağlar.

Malzeme grubu gibi malzeme özellikleriyle birlikte sıcaklık ya da sertlik gibi istediğiniz parametreleri girdiğinizde uygulama hemen ihtiyacınız olan doğru malzemeleri önerecektir.

Ayrıca, aramanızı kimyasal uyumluluklar, kurum onayları ya da O-Ringler, Quad-Ringler ve V-Ringler gibi ürün türüne göre filtreleyebilirsiniz.

Fren Şimi Seçici

Sönümleme çözümleri için ilk Trelleborg uygulaması olan Shim Selector, Fren NVH test mühendislerine, belirli fren gürültüsü sorunlarının giderilmesi için kullanılan kapsamlı Şim malzemeleri serisine çabuk ve kolay biçimde ulaşmasını sağlamaktadır.

Shim Selector, sıcaklık ve frekans gibi sadece birkaç parametre girildiğinde ilgili gürültü sorunu için en uygun çözümü önerecektir. Posta ile bildirim işlevi sayesinde uygulamadan çıkmadan dinamometre testi için örnek malzeme de istenebilmektedir.

Özellikler:
  • Fren gürültüsü sesini kaydetme ve gürültünün frekansını gösterme özelliğine sahip, yeni ses frekansı detektörü.
  • Test malzemelerin hızlı ve kolay biçimde önerilmesi için hızlı arama işlevi
  • Malzeme türünün ve malzeme özelliklerinin belirtilmesini sağlayan Advanced Search (Gelişmiş Arama) seçeneği
  • En sık karşılaşılan 10 fren gürültüsünden oluşan ses listesi
  • Parametre girişi esaslı şim malzemesi seçimi
  • Seçimi daraltmak için yapıştırıcı türü, çelik türü, çelik kalınlığı, bir ya da iki tarafta lastik olması, genel malzemeye vb. göre filtreleme işlevi

Teknik Sözlük

Bu uygulamada, sızdırmazlık teknolojileri ve mühendislik dünyasından 2000’i aşkın terimin açıklaması verilmektedir.

Sadece sızdırmazlık elemanları değil
Hayatı biraz daha kolaylaştırmak amacıyla mühendislik gereksinimleriniz için kapsamlı bir kaynak sağlamayı amaçlıyoruz.

Daha İyi Arama
Girdiğiniz arama sözcüklerine göre ilgili terimleri genel olarak görebilirsiniz.
Aradığınızı bulmanızı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için girişler iki gruba ayrılmıştır.
İlk grupta, arattığınız sözcükleri başlık kısmında içeren terimler, ikinci grupta ise arattığınız sözcüklerin tanım metninde yer aldığı tüm terimler gösterilir.

Alfabetik Listeleme
Sözlük tanımlarını A’dan Z’ye alanını kullanarak alfabetik olarak düzenleyebilir ve tüm terimleri, istediğiniz harften başlayarak görebilirsiniz. Buradan istediğiniz terimi seçerek aradığınız bilgiye ulaşabilirsiniz.

Medikal Tüp ve Hortum Seçici

Sağlık ve tıp sektörü için özel olarak geliştirilen Tubing and Hose Selector uygulaması, malzeme ve basınç gibi girilen parametrelere bağlı olarak doğru boru ve hortumların seçilmesini kolaylaştırır. Sonuçları anında verir ve kataloglardan arama yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Uygulama, arayüzü üzerinden doğrudan örnek istemenize ve Trelleborg Sealing Solutions ile iletişim kurmanıza da olanak sağlamaktadır.

“Birim ve Sertlik Dönüştürücü”

“Birim ve Sertlik Dönüştürücü”, kolay anlaşılan ve kullanılan bir yapıya sahiptir. Uygulama, sadece boyutu seçtiğinizde ve dönüşüm değerini girdiğinizde, her boyut için size çeşitli mühendislik birimi ve bilimsel birim seçenekleri sunmaktadır. Sertlik dönüşümü için kullanıcı ilgili malzeme tipi tablosunu seçer ve girdiği değer diğer sertlik ölçeklerine dönüştürülür.

İngilizce ve Almanca olarak sunulan uygulama, iPhone, iPad ve iPod Touch için iTunes ya da Apple App Store’dan indirilebilir. ‘Trelleborg Converter’ ya da Almanca olarak ‘Trelleborg Einheiten” aratılarak kolayca bulunabilir.

Döner Şaft Keçesi Seçme 

Döner Şaft uygulamalarında birçok değişken söz konusudur; yağ cinsi ve yağlama koşulları, temas edilen yüzey özellikleri, hız ve basınç, conta tipi ve malzemesinin seçilmesinde önemli değişkenlerdendir.
Döner Şaft Keçesi Seçme uygulaması, bunlar dikkate alınarak geliştirilmiştir ve uygulamanız için en iyi döner contayı seçmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Bir bakışta özellikler:
  • Bu araç, uygulamanızdaki çalışma parametrelerine, conta türüne, boyutuna ve kullanılan yağa bağlı olarak en uygun döner şaft keçesini önerir.
  • Montaj türü (oluk) ve conta işlevine bağlı olarak gelişmiş conta seçimi.
  • Contayı belirledikten sonra, önerilen malzemeler arasından seçim yaparak her montaj-malzeme kombinasyonunun özellikleri ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi alın.
  • Sonuçları e-posta ile paylaşın ya da panoya kopyalayın.