特瑞堡的飞机密封件和航空航天密封件

航空密封件供应商

随着航空业的不断发展,特瑞堡密封系统提供密封解决方案,让航空和终端设备更安全、自重更轻和更节能。

您将获益于 – 我们的经验和承诺

特瑞堡密封系统为飞机和航空密封提供创新和功能性解决方案。 我们是航空和飞机应用中增强弹性体组件的设计,开发和制造方面的专家。

凭借60多年的经验,我们为客户提供飞机密封件和航空密封解决方案,适用于发动机,起落架,飞行控制系统等。 秉着提供卓越客户服务的承诺,特瑞堡密封系统提供全天候的产品协助,并结合换线,配套和组件功能。

航空密封件最佳品牌

特瑞堡密封系统是把聚合物密封技术用于航空、工业和汽车领域中世界领先的专家之一,以其独特的Turcon®材料系列保持处于该技术的最前沿。特瑞堡密封系统为大多数航空应用提供最佳密封。材料和产品可适用于从双座轻型飞机到重型远程商用飞机、从军用飞机到航天器和卫星。

特瑞堡密封系统也是以下领域的专家:

  • 弹性体材料
  • 高性能O形圈
  • 垫圈
  • 定制密封解决方案
  • 增强型织物弹性隔膜,用于阀门和泵中的环境控制

汇集了一流的全球专业航空密封商标: Dowty, Palmer-Chenard, Shamban, Airframe Seals, Impervia and Chase Walton.

查找有关飞机密封件和航空密封件的更多详细信息:

观看航空电影

特瑞堡的工程聚合物解决方案可帮助航空制造商密封,减震和防护飞机和终端设备,从而提高耐用性,安全性和其它性能。

航空方案

本视频介绍了用于液压执行器和气缸,发动机,飞行控制和起落架的航空航天密封件以及更多应用。

喷射发动机方案

本视频介绍了特瑞堡密封系统用于飞机和喷气发动机的密封件。

特瑞堡密封 - 航空

航空旅行和优化效率的迫切需要带来了新的挑战。 了解特瑞堡如何应对这些问题。