Rubore, 减震, 密封 – 特瑞堡

Rubore® 密封

特瑞堡密封系统推出独家的Rubore® 复合技术

这种创新型生产工艺专注于汽车应用。它通过改进零部件不仅可以显著地减轻重量,而且其产品的性价比也是其它生产方式难以企及的。

Rubore®密封通过提高精度、降低成本和手动装备时间,来优化生产工艺。越来越多新设计出的复杂部件,不仅重量轻而且性能更佳。

要了解其它Rubore®产品信息 (或其它产品) 请 点击这里

新开发的五种产品含括了广泛的汽车应用.

Rubore® Flat Seal

防止泄露: Rubore® Flat Seal

一个密封件可以一直保持稳定性和韧性吗?

Rubore® Flat Seal, 质地是柔软的橡胶通过硫化,制成复杂的几何图形。

它适用于直接力连接。

应用:

  • 法兰连接
  • 减震
  • 自动传输
  • 电动装置 

Rubore® Frame Seal

安全和有效: Rubore® Frame Seal

控制部件和电子元件的最佳密封方案是什么?

看看我们的Rubore® Frame Seal! 用专利的冲压技术制作成抗压性好的有窄条几何纹样的厚垫圈。.
 

Rubore® Cap Seal

近乎于完美: Rubore® Cap Seal

圆形静密封的更佳解决方案?

深加工的Rubore® Cap Seal, 圆形的覆盖面积,最佳应用于液压密封 例如齿轮箱、发动机组和其它汽车部件。

它避免了你的生产过程中对胶合物 的需求。
 

Rubore®Cover Seal

二合一: Rubore® Cover Seal

还在寻找安装电子控制器和感应器的最好方案?

Rubore® Cover Seal, 深加工形成的盒盖和密封结合,

是你的最佳解方案。因为安装力低,它便于组装,且密封唇每次安装的位置精