O形圈计算器| 特瑞堡密封系统

O形圈计算器

O-Ring Calculator

线上O形圈计算器为工程师和专业人士提供了一种快速简便的方法来计算O形圈尺寸和设计符合ISO 3601国际标准的沟槽。只需简单输入安装尺寸,就能得到有关于O形圈尺寸、沟槽设计和相对应产品编号的推荐。

你需要注册并登录才能使用O形圈计算器
点击此处登录或注册,开始使用O形圈计算器

你想知道O形圈计算器的各种功能吗?
请观看
在线课程O形圈计算器课程,熟悉了解其功能

最新更新:

  • 压缩力的新计算功能
  • 选择应用类型
  • 最新ISO快速搜索
  • 改善使用性

功能

  • 选择材料类型和硬度可计算出O形圈总压缩力
  • 选择应用类型
  • 径向密封可分为静密封与动密封两种应用
  • 轴向密封分为内部压力和外部压力两种应用
  • 使用计算结果中的不同极限值
  • 符合 ISO 3601-2标准的不同推荐值后会提示精准的警示值

ISO 快速搜索

  • 应用类型的选择是计算的先决条件——不同的极限值将会得到不同结果
  • 此功能默认推荐符合ISO 3601沟槽的最大尺寸O形圈

使用性

  • 现代简洁的使用界面
  • 保存和分享计算结果,便于其他人分享
  • 评论功能,可以在每次的计算过程中写下评论,供他人分享
  • 在计算过程中可更改语言和单位,便于将结果分享给其它国家的使用者
App

You may also scan the QR-Code and download the
O-Ring Calculator App to your mobile device

O-Ring Calculator