可再生能源和发电 - 特瑞堡

解决您目前最重要的问题

选择正确的可再生技术,是达到可真正持续发展的关键。特瑞堡密封系统助力提高能源再生的效率。

水电

水电应用中的关键部件是轴承。 特瑞堡密封系统是世界领先的水力发电市场自润滑轴承开发商和制造商。

风电


特瑞堡密封系统一直为风力涡轮机提供零件。特瑞堡密封系统是市场上领先的密封件供应商,大多数领先的风力供应商都是其客户。

风力涡轮机是高科技精密机器,高度数字化和信息化,以最大限度地提高每一阵风的瓦数。平均规模的2兆瓦风力涡轮机可以产生足够的电力来供应大约1,000户家庭。在24*7的20年工作寿命期间,预期运行率为98%。

 

用于风力涡轮机的密封件需要提供低摩擦,长寿命,零泄漏和易于安装,同时在维护最大化是关键要求。特瑞堡密封系统有助于液压系统的有效运行,我们的产品可承受陆地和海上设施的严苛要求。密封件经过设计和测试,可在250 bar / 3,625 psi的压力和低至-40°C / -40°F的温度下承受连续的短行程。